Så du kan finde de reservedele, der passer.

Så du kan finde de reservedele, der passer.

Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje571-0945: Eftersynssæt til slutdrev til hjulmaskiner
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje571-0945: Eftersynssæt til slutdrev til hjulmaskiner

571-0945: Eftersynssæt til slutdrev til hjulmaskiner

Cat® Sidste sæt til leje af drev og tætningseftersyn

Mærke: Cat

Produktbilleder

571-0945: Eftersynssæt til slutdrev til hjulmaskiner

571-0945: Eftersynssæt til slutdrev til hjulmaskiner

Cat® Sidste sæt til leje af drev og tætningseftersyn

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2R-0098: PAKNING-O-RING

Antal: 1

143-4512: 237,33 mm indvendig diameter kegleleje

Antal: 1

239-4259: 79 mm indvendig diameter trykskive

Antal: 6

6D-0692: 367,89 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 1

5D-6298: 317,50 mm udvendig diameter kopleje

Antal: 1

9H-6832: 633,48 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

6V-8281: 336,55mm udvendig diameter lejeskål

Antal: 1

3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm

Antal: 1

9G-5321: 346,46 mm tætningsring udvendig diameter duo kegletætning

Antal: 1

185-3653: 5 mm tyk trykskive

Antal: 1

239-4258: Lejebøsning med indvendig diameter på 77,67 mm

Antal: 3

137-8837: 188,69 mm udvendig diameter oscillerende akselleje

Antal: 1

148-1546: 209,6 mm ID konisk rullelejekonus

Antal: 1

6V-1746: Massiv dyvelstift med en udvendig diameter på 25,24 mm

Antal: 2

6T-5545: 28 mm lang affaset ende dyvelstift

Antal: 3

5F-1678: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

9Y-2596: 29mm lang affaset endedyvelstift

Antal: 3

Viser 1 til 18 af 18

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 571-0945

Beskrivelse:
Slutdrevlejesæt 571-0945 indeholder alle lejer, tætninger og pakninger, der skal udskiftes under hver genopbygning.

Egenskaber:
Cat Endelige drevlejesæt er garanteret at have alle dele til applikationen til en nedsat pris.

Anbefalet anvendelse:
Alle applikationer

Specifikationer for reservedelsnummer 571-0945

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 571-0945

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

836H 836G 836K 836

HJULDOZER

834G 834H 834K 988G 988H 988K 986H 986K 988K XE

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet