AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron laakerisarjat327-2110: Viimeinen taajuusmuuttajan kunnostussarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron laakerisarjat327-2110: Viimeinen taajuusmuuttajan kunnostussarja
327-2110: Viimeinen taajuusmuuttajan kunnostussarja

PÄÄTEPYÖRÄSTÖN PERUSKORJAUSSARJA

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
327-2110: Viimeinen taajuusmuuttajan kunnostussarja
327-2110: Viimeinen taajuusmuuttajan kunnostussarja

PÄÄTEPYÖRÄSTÖN PERUSKORJAUSSARJA

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

6D-1355: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 698,09 mm
6D-1355: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 698,09 mmMäärä: 1
106-9612: 16,063 mm ulkohalkaisijan tappikiinnitys
106-9612: 16,063 mm ulkohalkaisijan tappikiinnitysMäärä: 2
174-3040: Laakerikokoonpano - Rulla
174-3040: Laakerikokoonpano - RullaMäärä: 3
123-7270: 536.00 mm purppuranvärinen rengastiiviste
123-7270: 536.00 mm purppuranvärinen rengastiivisteMäärä: 1
8B-1312: 22 mm pitkä ohjausvaarna, viistetty pää
8B-1312: 22 mm pitkä ohjausvaarna, viistetty pääMäärä: 4
9X-7310: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 582,92 mm
9X-7310: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 582,92 mmMäärä: 1
4H-6730: 532,2mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
4H-6730: 532,2mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
2A-3398: 2,04 mm paksu öljypohjan tiiviste
2A-3398: 2,04 mm paksu öljypohjan tiivisteMäärä: 1
6G-6523: 234 mm sisähalkaisija painealuslevy
6G-6523: 234 mm sisähalkaisija painealuslevyMäärä: 2
363-0637: 136,5 mm:n ulkohalkaisijan holkkilaakeri
363-0637: 136,5 mm:n ulkohalkaisijan holkkilaakeriMäärä: 1
6V-6557: 940mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6V-6557: 940mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
314-4130: 43.70 mm aksiaalileveys Duo kartiotiiviste
314-4130: 43.70 mm aksiaalileveys Duo kartiotiivisteMäärä: 1
436-2593: 85 mm sisähalkaisija rullalaakeri
436-2593: 85 mm sisähalkaisija rullalaakeriMäärä: 8
174-4504: Laakeri - kuppi (likaa hylkivä)
174-4504: Laakeri - kuppi (likaa hylkivä)Määrä: 2
212-5026: Laakeri - Kartio (likaa hylkivä)
212-5026: Laakeri - Kartio (likaa hylkivä)Määrä: 1
2S-4078: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
2S-4078: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
3D-3295: 786.76 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3D-3295: 786.76 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
6V-6638: 342,27 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6V-6638: 342,27 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
314-4126: 462,42 mm ulkohalkaisija seosteräsvalu Duo-Cone-tiiviste
314-4126: 462,42 mm ulkohalkaisija seosteräsvalu Duo-Cone-tiivisteMäärä: 1
212-5027: Laakeri - Kartio (likaa hylkivä)
212-5027: Laakeri - Kartio (likaa hylkivä)Määrä: 1
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 5
Näyttää 1 - 21 / 21
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 327-2110 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 327-2110

MAANSIIRTOAUTO

785G 785 785C 785D 785B 784C 785D 785

ÖLJYTUOTTEET

TH55-KRESS

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu