HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje327-2110: Sidste sæt til eftersyn af drev
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje327-2110: Sidste sæt til eftersyn af drev
327-2110: Sidste sæt til eftersyn af drev

SÆT-EFTERSYN AF SLUTDREV

Mærke: Cat

Produktbilleder
327-2110: Sidste sæt til eftersyn af drev
327-2110: Sidste sæt til eftersyn af drev

SÆT-EFTERSYN AF SLUTDREV

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

6D-1355: 698,09 mm indvendig diameter O-ring tætning
6D-1355: 698,09 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
106-9612: 16,063 mm ydre diameter stiftholder
106-9612: 16,063 mm ydre diameter stiftholderAntal: 2
174-3040: Lejeenhed-rulle
174-3040: Lejeenhed-rulleAntal: 3
123-7270: 536,00 mm Lilla farve ringforsegling
123-7270: 536,00 mm Lilla farve ringforseglingAntal: 1
8B-1312: 22 mm lang affaset endedyvelstift
8B-1312: 22 mm lang affaset endedyvelstiftAntal: 4
9X-7310: 582,92mm indvendig diameter rund forsegling
9X-7310: 582,92mm indvendig diameter rund forseglingAntal: 1
4H-6730: 532,2 mm indvendig diameter O-ringstætning
4H-6730: 532,2 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
2A-3398: 2,04 mm tyk oliepakning
2A-3398: 2,04 mm tyk oliepakningAntal: 1
6G-6523: 234 mm indvendig diameter trykskive
6G-6523: 234 mm indvendig diameter trykskiveAntal: 2
363-0637: 136,5 mm udvendig diameter ærmeleje
363-0637: 136,5 mm udvendig diameter ærmelejeAntal: 1
6V-6557: O-ringspakning med indvendig diameter på 940 mm
6V-6557: O-ringspakning med indvendig diameter på 940 mmAntal: 1
314-4130: 43,70 mm aksial bredde duo kegleforsegling
314-4130: 43,70 mm aksial bredde duo kegleforseglingAntal: 1
436-2593: Rulleleje med indvendig diameter på 85 mm
436-2593: Rulleleje med indvendig diameter på 85 mmAntal: 8
174-4504: Leje - Kop (affaldsbestandig)
174-4504: Leje - Kop (affaldsbestandig)Antal: 2
212-5026: Leje - Kegle (affaldsbestandig)
212-5026: Leje - Kegle (affaldsbestandig)Antal: 1
2S-4078: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning
2S-4078: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
3D-3295: O-ringspakning med indvendig diameter på 786,76 mm
3D-3295: O-ringspakning med indvendig diameter på 786,76 mmAntal: 1
6V-6638: 342,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
6V-6638: 342,27 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
314-4126: 462,42 mm OD Støbning Legeret Stål Duo Kegle Tætning
314-4126: 462,42 mm OD Støbning Legeret Stål Duo Kegle TætningAntal: 1
212-5027: Leje - Kegle (affaldsbestandig)
212-5027: Leje - Kegle (affaldsbestandig)Antal: 1
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 5
Viser 1 til 21 af 21
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 327-2110

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 327-2110

OLIEPRODUKTER

TH55-KRESS

DUMPER

785G 785 785C 785D 785B 784C 785D 785

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet