Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣύστημα μετάδοσης κίνησης και σύστημα διεύθυνσηςΚιτ κουζινέτου συστήματος μετάδοσης κίνησης327-2110: Κιτ τελικής επισκευής κίνησης
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΣύστημα μετάδοσης κίνησης και σύστημα διεύθυνσηςΚιτ κουζινέτου συστήματος μετάδοσης κίνησης327-2110: Κιτ τελικής επισκευής κίνησης

Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

174-4504: Ρουλεμάν - κάλυμμα (ανθεκτικό στα συντρίμμια)

Ποσότητα: 2

212-5026: Κουζινέτο - Κώνος (ανθεκτικός στα συντρίμμια)

Ποσότητα: 1

436-2593: Κυλινδρικό ρουλεμάν εσωτερικής διαμέτρου 85 mm

Ποσότητα: 8

314-4130: Παρέμβυσμα δύο κώνων αξονικού πλάτους 43,70 mm

Ποσότητα: 1

6V-6557: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 940 mm

Ποσότητα: 1

363-0637: Έδρανο ολίσθησης εξωτερικής διαμέτρου 136,5 mm

Ποσότητα: 1

212-5027: Κουζινέτο - Κώνος (ανθεκτικός στα συντρίμμια)

Ποσότητα: 1

314-4126: Παρέμβυσμα duo-cone (δύο κώνων) κράματος χυτού χάλυβα εξωτερικής διαμέτρου 462,42mm

Ποσότητα: 1

3D-3295: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 786,76 mm

Ποσότητα: 1

6V-6638: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 342,27 mm

Ποσότητα: 1

2S-4078: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,47 mm

Ποσότητα: 1

2M-9780: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm

Ποσότητα: 5

123-7270: Μωβ δακτύλιος στεγανοποίησης 536,00 mm

Ποσότητα: 1

174-3040: Συγκρότημα ρουλεμάν

Ποσότητα: 3

2A-3398: Φλάντζα ελαιολεκάνης πάχους 2,04 mm

Ποσότητα: 1

4H-6730: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 532,2mm

Ποσότητα: 1

6G-6523: Ωστική ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 234 mm

Ποσότητα: 2

6D-1355: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 698,09 mm

Ποσότητα: 1

9X-7310: Στρογγυλό παρέμβυσμα εσωτερικής διαμέτρου 582,92 mm

Ποσότητα: 1

106-9612: Πείρος συγκράτησης εξωτερικής διαμέτρου 16,063 mm

Ποσότητα: 2

8B-1312: Πείρος συναρμογής λοξοτομημένου άκρου μήκους 22 mm

Ποσότητα: 4

Εμφανίζονται 1 έως 21 από 21

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε