此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 9 页,共 9 页
Cat® 智能平地机铲刀附件用于切割、移动和平整泥土、砾石、沙子以及几乎任何用作地基的其他材料。
Cat
总宽度
96.4 in
Working Width (in)
96
铲刀宽度
96 in
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
宽度 - 完全倾斜时
84.4 in
Weight (lb)
2059
最佳液压流量
50-86 L/min(13-23 gpm)
最佳液压压力
180-230 bar(2600-3340 psi)
所需液压系统
标准流量
总长度
88.4 in
含桅杆总高度
104.4 mm
总高度
41.2 in
重量
2059.1 lb
倾角范围
15 度
最大铲刀角度 - 中间靠右/靠左
30 度
铲刀高度
17 in
离地间隙
6 in
最大切削深度
4 in
接口类型
滑移转向连接器
专为泥土、砾石和轻型推土应用中严苛精细的平整作业而设计。
Cat
铲刀宽度
92 in
Overall Width (in)
92
宽度 - 完全倾斜时
80.7 in
最大铲刀角度 - 中间靠右/靠左
30 度
倾角范围
10 度
铲刀高度
24.4 in
总高度
30.9 in
长度
40.5 in
重量
1164 lb
铲刃厚度
0.6 in
所需液压系统
高流量 XPS
最佳液压流量
42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
接口类型
滑移转向连接器
专为泥土、砾石和轻型推土应用中严苛精细的平整作业而设计。
Cat
铲刀宽度
92 in
Overall Width (in)
92
宽度 - 完全倾斜时
80.7 in
最大铲刀角度 - 中间靠右/靠左
30 度
倾角范围
10 度
铲刀高度
24.4 in
总高度
25.1 in
长度
40.5 in
重量
1085 lb
铲刃厚度
0.6 in
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
接口类型
滑移转向连接器
强劲的高性能设计非常适合搬运泥土、砾石、禽畜排泄物和积雪。
Cat
铲刀宽度
72 in
宽度 - 完全倾斜时
66.3 in
最大铲刀角度 - 中间靠右/靠左
30 度
铲刀高度
24.2 in
Overall Width (in)
75
铲刃宽度
74.5 in
长度
29.6 in
重量
690 lb
铲刃厚度
0.6 in
最佳液压流量
42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
所需液压系统
标准流量
接口类型
滑移转向连接器
强劲的高性能设计非常适合搬运泥土、砾石、禽畜排泄物和积雪。
Cat
铲刀宽度
84 in
宽度 - 完全倾斜时
76.7 in
最大铲刀角度 - 中间靠右/靠左
30 度
铲刀高度
24.2 in
Overall Width (in)
87
铲刃宽度
86.5 in
长度
29.6 in
重量
729.7 lb
铲刃厚度
0.6 in
最佳液压流量
42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
所需液压系统
标准流量
接口类型
滑移转向连接器
Cat® 箱式铲刀专为平整和调平作业而设计。每种型号均经过精心设计,可使用激光或 GPS 平整系统实现手动和自动操控。
Cat
总宽度
87.4 in
工作宽度
83.9 in
最佳液压流量
30-85 L/min(8-22 gpm)
需要借助两个操纵手柄完全控制工装机具
是
Overall Width (in)
87
最佳液压压力
140-170 bar(2031-2466 psi)
总长度
81.2 in
总高度
106.1 in
重量
1999.6 lb
倾角范围
15 度
提升
5 in
降下
4 in
接口类型
滑移转向连接器
Cat® 箱式铲刀专为平整和调平作业而设计。每种型号均经过精心设计,可使用激光或 GPS 平整系统实现手动和自动操控。
Cat
总宽度
99.4 in
工作宽度
95.9 in
最佳液压流量
30-85 L/min(8-22 gpm)
需要借助两个操纵手柄完全控制工装机具
是
Overall Width (in)
99
最佳液压压力
140-170 bar(2031-2466 psi)
总长度
81.2 in
总高度
106.1 in
重量
2149.5 lb
倾角范围
15 度
提升
5 in
降下
4 in
接口类型
滑移转向连接器
专为泥土、砾石和轻型推土应用中严苛精细的平整作业而设计。
Cat
铲刀宽度
79 in
Overall Width (in)
79
宽度 - 完全倾斜时
68.9 in
最大铲刀角度 - 中间靠右/靠左
30 度
倾角范围
10 度
铲刀高度
24.4 in
总高度
25.1 in
长度
40.5 in
重量
1014 lb
铲刃厚度
0.6 in
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
接口类型
滑移转向连接器
Cat® 智能平地机铲刀附件用于切割、移动和平整泥土、砾石、沙子以及几乎任何用作地基的其他材料。
Cat
总宽度
78.4 in
Working Width (in)
78
铲刀宽度
78 in
Working Width @ Max Angle (in)
68.8
宽度 - 完全倾斜时
68.8 in
Weight (lb)
1971
最佳液压流量
50-86 L/min(13-23 gpm)
最佳液压压力
180-230 bar(2600-3340 psi)
所需液压系统
标准流量
总长度
88.4 in
含桅杆总高度
104.4 in
总高度
41.2 in
重量
1970.9 lb
倾角范围
15 度
最大铲刀角度 - 中间靠右/靠左
30 度
铲刀高度
17 in
离地间隙
6 in
最大切削深度
4 in
接口类型
滑移转向连接器
1 - 9/9 结果
1 - 9/9 结果