Oturum aç
Palet Pabucu (Çok Yoğun Kullanım, Tek Tırnaklı)
Marka: Cat
Palet Pabucu (Çok Yoğun Kullanım, Tek Tırnaklı)
Marka: Cat
33,858
0.802
0.551
Palet Pabucu (Çok Yoğun Kullanım, Tek Tırnaklı)
33,858
0.802
0.512
Cat® 860 mm Genişliğinde, 860 Tırnaklı Palet Pabucu; gelişmiş çekiş, denge ve Alt Takım desteği sağlar
Cat® 600 mm Genişliğinde, 600 Tırnaklı Palet Pabucu; gelişmiş çekiş, denge ve Alt Takım desteği sağlar
Cat® 560 mm Genişliğinde, 560 Tırnaklı Palet Pabucu; gelişmiş çekiş, denge ve Alt Takım desteği sağlar
Cat® 600 mm Genişliğinde, 600 Tırnaklı Palet Pabucu; gelişmiş çekiş, denge ve Alt Takım desteği sağlar
Cat® 760 mm Genişliğinde, 760 Tırnaklı Palet Pabucu; gelişmiş çekiş, denge ve Alt Takım desteği sağlar
Cat® 835 mm Genişliğinde, 835 Tırnaklı Palet Pabucu; gelişmiş çekiş, denge ve Alt Takım desteği sağlar
Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi