Logga in
Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.
Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.
Renoverad
Ingen återbetalning
Sats
Utbytt
Bandplatta (extrem drift, enkamstyp)
Varumärke: Cat
Bandplatta (extrem drift, enkamstyp)
Varumärke: Cat
33,858
0.802
0.512
Cat® 860 mm bred bandsko för kamremsor (860 mm) ger bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Cat® 600 mm bred 600-bandsko av kamtyp för bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Cat® 560 mm bred 560-bandplatta av kamtyp för bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Cat® 600 mm bred 600-bandsko av kamtyp för bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Cat® 835 mm bred bandplatta som ger bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Cat® 760 mm bred bandplatta som ger bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Mätenheter