หน้าแรกเครื่องล่างชุดช่วงล่างชุดกลุ่มโซ่616-1279: ชุดข้อต่อ
หน้าแรกเครื่องล่างชุดช่วงล่างชุดกลุ่มโซ่616-1279: ชุดข้อต่อ
616-1279: ชุดข้อต่อ

Cat® Link Kit Press Fit Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

แบรนด์: Cat

fallback-image
616-1279: ชุดข้อต่อ

Cat® Link Kit Press Fit Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
รวมรายการ

ไม่มีผลลัพธ์

9W-3361: น็อตตีนตะขาบ
9W-3361: น็อตตีนตะขาบจำนวน: 376
306-2148: สลักติดตาม
306-2148: สลักติดตามจำนวน: 376
384-5478: ชุดเชื่อมต่อ
384-5478: ชุดเชื่อมต่อจำนวน: 2
กำลังแสดง 1 ถึง 3 ของ 3
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 616-1279

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 616-1279

หน่วยวัด

USเมตริก
Track Bolt Thread: M20
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 202.81
Pin Retention System: Ppr2
Track Pitch (in): 7.985
Grease Track Type: Not Applicable
UC System: HD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Seal And Lube Type: SALT
Number of Sections: 47
Master Link Type: Press Fit Master
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 616-1279

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

538

รถขุด

320D2 FM

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
616-1266: ชุด LINK - ข้อต่อ 49
616-1266: ชุด LINK - ข้อต่อ 49

Cat® Link Kit GLT2, Clamp Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

ตรวจสอบราคา
616-8430: ชุด LINK - ข้อต่อ 49
616-8430: ชุด LINK - ข้อต่อ 49

Cat® Link Kit GLT2, Clamp Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

ตรวจสอบราคา
616-1266
616-1266: ชุด LINK - ข้อต่อ 49
ตรวจสอบราคา
616-8430
616-8430: ชุด LINK - ข้อต่อ 49
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน