AloitusAlavaunuAlavaunusarjatNivelryhmien sarjat616-1279: NIVELSARJA
AloitusAlavaunuAlavaunusarjatNivelryhmien sarjat616-1279: NIVELSARJA
616-1279: NIVELSARJA

Cat® Link Kit Press Fit Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
616-1279: NIVELSARJA

Cat® Link Kit Press Fit Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

Tuotemerkki: Cat

Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

9W-3361: Telamutteri
9W-3361: TelamutteriMäärä: 376
306-2148: Telapultti
306-2148: TelapulttiMäärä: 376
384-5478: Linkkikokoonpano
384-5478: LinkkikokoonpanoMäärä: 2
Näyttää 1 - 3 / 3
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 616-1279 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 616-1279 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Track Bolt Thread: M20
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 202,81
Pin Retention System: Ppr2
Track Pitch (in): 7,985
Grease Track Type: Not Applicable
UC System: HD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Seal And Lube Type: SALT
Number of Sections: 47
Master Link Type: Press Fit Master
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 616-1279

KAIVINKONE

320D2 FM

METSÄKONEET

538

Näytä enemmän
Liittyvät osat
616-1266: LINK SARJA -49 LIITOS
616-1266: LINK SARJA -49 LIITOS

Cat® Link Kit GLT2, Clamp Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

Tarkista hinta
616-8430: LINK SARJA -49 LIITOS
616-8430: LINK SARJA -49 LIITOS

Cat® Link Kit GLT2, Clamp Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

Tarkista hinta
616-1266
616-1266: LINK SARJA -49 LIITOS
Tarkista hinta
616-8430
616-8430: LINK SARJA -49 LIITOS
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu