ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
Used in typical backhoe applications such as digging footings, basements, and drainage ditches, utility trenching, back-filling, and maintaining slopes and embankments in construction, industrial, and landscaping settings.
1 - 1 / 1-ஐக் காட்டுகிறது
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
1 - 1 / 1 முடிவுகள்
1 - 1 / 1 முடிவுகள்
Cat
Maximum Digging Depth
117 in
Operating Weight
2325.9 lb
Overall Length
87 in
Stabilizer Spread - Operating Position
71.4 in
Digging Depth at 610 mm (2 ft)
124.3 in
Digging Depth at 4220 mm (8 ft)
106.5 in
Straight Wall Digging Depth
79.5 in
Overall Operating Height
146.6 in
Loading Height
97.2 in
Loading Reach
73.6 in
Reach From Swing Pivot at Ground Line
158.6 in
Swing Arc
180 degrees
Bucket Rotation
183 degrees
Bucket Breakout Force
7012.9 lb
Stick Breakout Force
3538.4 lb
Boom Pivot Height
17.6 in
Ground Clearance
3.9 in
Transport Height
100.9 in
Transport Width
80.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow
50-86 L/min (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Total Side Shift Travel
33 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
பழுதுபார்ப்புகளிலிருந்து யூகத்தைக் களையுங்கள்
பிழைக் குறியீட்டைச் சரிசெய்தல், படிப்படியான பழுதுபார்ப்பு அறிவுரைகளைப் பெறுதல் அல்லது உங்களிடம் சரியான பாகங்கள் உள்ளதை உறுதிசெய்தல் என உங்கள் உபகரணத்தை நம்பிக்கையுடன் சரிசெய்ய தேவைப்படும் அனைத்தையும் Cat® SIS2GO பயன்பாடு கொண்டுள்ளது.
பழுதுபார்ப்புகளிலிருந்து யூகத்தைக் களையுங்கள்
பிழைக் குறியீட்டைச் சரிசெய்தல், படிப்படியான பழுதுபார்ப்பு அறிவுரைகளைப் பெறுதல் அல்லது உங்களிடம் சரியான பாகங்கள் உள்ளதை உறுதிசெய்தல் என உங்கள் உபகரணத்தை நம்பிக்கையுடன் சரிசெய்ய தேவைப்படும் அனைத்தையும் Cat® SIS2GO பயன்பாடு கொண்டுள்ளது.