Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
1 - 1 von 1 werden angezeigt.
Werden in typischen Heckbaggeranwendungen eingesetzt, z. B. beim Graben für Fundamente, Keller und Entwässerungsgräben, beim Grabenaushub für Versorgungsleitungen, beim Verfüllen und bei der Pflege von Böschungen und Dämmen auf dem Bau, in der Industrie und im Landschaftsbau.
Cat
Maximale Grabtiefe
117 in
Max Digging Depth (in)
126
Einsatzgewicht
2325.9 lb
Loading Height (in)
97
Gesamtlänge
87 in
Stick Breakout Force (lb)
3538
Breite über Abstützpratzen – Arbeitsstellung
71.4 in
Grabtiefe bei 610 mm (2')
124.3 in
Grabtiefe bei 4220 mm (8')
106.5 in
Grabtiefe an gerader Wand
79.5 in
Gesamt-Einsatzhöhe
146.6 in
Ladehöhe
97.2 in
Ladereichweite
73.6 in
Reichweite ab Drehzapfen auf Standebene
158.6 in
Schwenkbogen
180 Grad
Löffeldrehung
183 Grad
Schaufelausbrechkraft
7012.9 lb
Stielausbrechkraft
3538.4 lb
Auslegerdrehzapfenhöhe
17.6 in
Bodenfreiheit
3.9 in
Transporthöhe
100.9 in
Transportbreite
80.4 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom
50–86 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck
180–230 bar (2600–3340 psi)
Gesamt-Seitenverschiebung
33 in
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
1 - 1 von 1 Ergebnisse
1 - 1 von 1 Ergebnisse
REPARATUREN OHNE RÄTSELRATEN
Egal, ob Sie einen Fehlercode beheben, Schritt-für-Schritt-Reparaturanweisungen abrufen oder sicherstellen wollen, dass Sie die richtigen Teile haben - die Cat® SIS2GO App bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Geräte sicher zu reparieren.
REPARATUREN OHNE RÄTSELRATEN
Egal, ob Sie einen Fehlercode beheben, Schritt-für-Schritt-Reparaturanweisungen abrufen oder sicherstellen wollen, dass Sie die richtigen Teile haben - die Cat® SIS2GO App bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Geräte sicher zu reparieren.