Logga in
Bandplatta för krävande tillämpningar (trekamsband) (spår)
Varumärke: Cat
Bandplatta för krävande tillämpningar (trekamsband) (spår)
Varumärke: Cat
27,559
0.827
0.492
Bandplatta för krävande tillämpningar (trekamsband) (spår)
27,559
0.827
0.394
Cat® 700 mm bred, 700 trippelkamsbandssko ger bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Cat® 790 mm bred fettsmord bandplatta av trekamstyp för tunga maskiner, konstruerad med tre kamsband för bättre grepp och hållbarhet
Cat® 600 mm bred 600-bandsko av trekamstyp för bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Cat® 600 mm bred 600-bandsko av trekamstyp för bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Cat® 790 mm bred, 790 trippelkamsbandssko ger bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Bandplatta för krävande tillämpningar (trekamsband) (spår)
Cat® bandplattor förbättrar greppet och stabiliteten genom att greppa marken för smidig rörelse och drift
Cat® Track Shoe Triple Grouser, 900mm Wide, Regular Joint, HD, Slotted Hole
Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.
Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.
Renoverad
Ingen återbetalning
Sats
Utbytt