Caterpillar
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু527-8991: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু527-8991: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

527-8991: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্র্যাক জুতো (ট্রিপল গ্রাউসার)(স্লট)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

527-8991: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু
527-8991: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু
527-8991: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু
527-8991: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

527-8991: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্র্যাক জুতো (ট্রিপল গ্রাউসার)(স্লট)

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

শু এর প্রস্থ (in)

Bolt Hole Diameter (in)

Plate Thickness (in)

বর্ণনা

527-8991

এই পার্ট:

27.559

0.827

0.492

হেভি ডিউটি ট্র্যাক জুতো (ট্রিপল গ্রাউসার)(স্লট)

6I-9454

এই পার্ট:

27.559

0.827

0.394

Cat® 700mm ওয়াইড, 700 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

সম্পর্কিত পার্টস

332-8903: ট্র্যাক শু

Cat® 790 mm ওয়াইড গ্রীজ লুব্রিকেটযুক্ত ট্র্যাক ট্রিপল গ্রাউজার শু বর্ধিত ট্র্যাক ও স্থায়িত্বের জন্য তিন গ্রাউজারের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে

126-5062: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

126-5064: ট্র্যাক শু

Cat® 600mm ওয়াইড, 600 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

6I-9453: ট্র্যাক শু

Cat® 600mm ওয়াইড, 600 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

121-0134: ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

224-7270: শু-ট্র্যাক

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)

9W-9351: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

527-8992: ট্র্যাক শু

Cat® 790mm ওয়াইড, 790 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

527-8990: 600mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্র্যাক জুতো (ট্রিপল গ্রাউসার)(স্লট)

126-5061: 500mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

6Y-2126: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

116-6284: 1400mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

Cat® ট্র্যাক জুতা মসৃণ আন্দোলন এবং অপারেশন জন্য স্থল আঁকড়ে ট্র্যাকশন এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি

9W-9352: 860mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

161-6304: ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

527-8993: 900mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 900mm Wide, Regular Joint, HD, Slotted Hole

345-2210: ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)

332-8903
126-5062
126-5064
6I-9453
121-0134
224-7270
9W-9351
527-8992
6Y-2126
161-6304
345-2210

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে