Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияХодовая часть489-4567: Сегмент гусеничной ленты
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияХодовая часть489-4567: Сегмент гусеничной ленты

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели

Описание для номера по каталогу 489-4567

Описание:
Детали Cat общего назначения отличаются привлекательными ценами начальной покупки и сопоставимым сроком службы в сравнении с отраслевыми стандартами для целевых вариантов применения.

Атрибуты:
На детали общего назначения распространяется стандартная гарантия Cat® на запасные части.
Детали общего назначения соответствуют отраслевым ожиданиям в отношении долговечности и технологий.

Приложение:
Детали общего назначения предназначены для умеренных и легких условий эксплуатации с низкой интенсивностью использования.
Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя или обратитесь к местному дилеру компании Cat.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 489-4567

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Back Lash (in):

0.335

Pitch Circle Radius (in):

16.052

Pitch (in):

7,984

Inner Radius (in):

12,047

Bushing Radius (in):

1.433

Packing Offset Radius (in):

15.99

Bolt Circle Radius (in):

12.874

Tooth Width (in):

3.071

Tip Radius (in):

16,142

Совместимые модели для номера по каталогу 489-4567

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен