এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোম489-4567: ট্র্যাক সেগমেন্ট
হোম489-4567: ট্র্যাক সেগমেন্ট

এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

বর্তমানে এই কিটের সাথে যুক্ত কোন পার্ট নেই.

আপনার অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে, দয়া করে

আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন

বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

489-4567 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা:
Cat® জেনারেল ডিউটি পার্টস লক্ষ্যযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য প্রতিযোগিতামূলক জীবন বনাম শিল্পের মানগুলির সাথে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক ক্রয় মূল্য প্রদান করে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
জেনারেল ডিউটি পার্টস স্ট্যান্ডার্ড Cat® পার্টস ওয়ারেন্টি দ্বারা সমর্থিত।
জেনারেল ডিউটি পার্টস স্থায়িত্ব এবং প্রযুক্তির জন্য শিল্পের প্রত্যাশা পূরণ করে।

প্রয়োগ:
জেনারেল ডিউটি পার্টস মাঝারি এবং হালকা অ্যাপ্লিকেশন এবং কম ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
আপনার মালিকের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত ত্রুটি বা অন্যান্য প্রজনন ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

পার্ট নম্বর 489-4567 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

Back Lash (in):

0.335

Pitch Circle Radius (in):

16.052

Pitch (in):

7.984

Inner Radius (in):

12.047

Bushing Radius (in):

1.433

Packing Offset Radius (in):

15.99

Bolt Circle Radius (in):

12.874

Tooth Width (in):

3.071

Tip Radius (in):

16.142

পার্ট নম্বর 489-4567 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে