HomeSuprimentos de OficinaProdutos Elétricos e de Iluminação de OficinaLuzes de Trabalho e Cabos de Extensão241-8522: Cabo de Extensão
HomeSuprimentos de OficinaProdutos Elétricos e de Iluminação de OficinaLuzes de Trabalho e Cabos de Extensão241-8522: Cabo de Extensão
241-8522: Cabo de Extensão

Cabo de Extensão para Todas as Condições Climáticas Cat® (300 V) (25 pés)

Marca: Cat

Imagens do Produto
241-8522: Cabo de Extensão
241-8522: Cabo de Extensão

Cabo de Extensão para Todas as Condições Climáticas Cat® (300 V) (25 pés)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 241-8522

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bitola do Fio (AWG): 12/3
Bitola do Fio: 12,0
Plugue: NEMA 5-15P
Tensão Nominal (volts): 300
Material: vinil para todos os climas
Temperatura (ºF): -31 a 140
Comprimento (pé): 25
Temperatura (ºC): -35 a 60
Classificação: SJTOW
Saída: NEMA 5-15R (SIMPLES)
Cor Padrão: Amarela
Comprimento (m): 7,6
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto