Para encontrar peças compatíveis.

Para encontrar peças compatíveis.

Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeSuprimentos de OficinaAbrasivosRodas Abrasivas174-8906: Rodas de Corte
HomeSuprimentos de OficinaAbrasivosRodas Abrasivas174-8906: Rodas de Corte

174-8906: Rodas de Corte

Cat® 0.89mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

Marca: Cat

Imagens do Produto

174-8906: Rodas de Corte

174-8906: Rodas de Corte

Cat® 0.89mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

Marca: Cat

DescriçãoEspecificações

Descrição do número de série 174-8906

The Cut-Off Wheel helps to cut through different materials quickly and facilitates efficient and effective maintenance procedures. It is made of aluminum oxide material and is known for its hardness and ability to maintain sharp cutting edges, allowing the wheel to make clean and precise cuts with minimal effort.

Attributes:
• Provided with a maximum revolutions per minute of 20,000 allows for high-speed cutting, ensuring optimal performance and functionality
• Allows operators to attach it to their machine quickly, ensuring optimal performance and functionality

Applications:
The Cut-Off Wheel provides a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

Advertência:Câncer - www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 174-8906

Unidades de Medida

EUAMétrica

Outer Diameter (in):

4,0

Inner Diameter (in):

0,25

Thickness (in):

0,035

Weight (lb):

0,044

Dimensões (pol):

4 x 1/32

Tamanho do Furo (pol):

1/4

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto