U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartWerkplaatsproductenSchuurmiddelenSchuurwielen174-8906: Snijwielen
StartWerkplaatsproductenSchuurmiddelenSchuurwielen174-8906: Snijwielen
BeschrijvingSpecificaties

Beschrijving voor onderdeelnummer 174-8906

The Cut-Off Wheel helps to cut through different materials quickly and facilitates efficient and effective maintenance procedures. It is made of aluminum oxide material and is known for its hardness and ability to maintain sharp cutting edges, allowing the wheel to make clean and precise cuts with minimal effort.

Attributes:
• Provided with a maximum revolutions per minute of 20,000 allows for high-speed cutting, ensuring optimal performance and functionality
• Allows operators to attach it to their machine quickly, ensuring optimal performance and functionality

Applications:
The Cut-Off Wheel provides a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

Waarschuwing:Kanker - www.P65Warnings.ca.gov

Specificaties voor onderdeelnummer 174-8906

Meeteenheden

VSMetrisch

Outer Diameter (in):

4,0

Inner Diameter (in):

0,25

Thickness (in):

0,035

Weight (lb):

0,044

Afmetingen (in):

4 x 1/32

Boringmaat (in):

1/4

Sleutel

Sleutel

Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen