워크숍 공급품작업장 조명 및 전기 제품회중 전등 및 배터리1U-7321: Standard Flashlight
워크숍 공급품작업장 조명 및 전기 제품회중 전등 및 배터리1U-7321: Standard Flashlight
1U-7321: Standard Flashlight

Cat® Standard Flashlight (2 D Cell Batteries)

브랜드: Cat

제품 이미지
1U-7321: Standard Flashlight
1U-7321: Standard Flashlight

Cat® Standard Flashlight (2 D Cell Batteries)

브랜드: Cat

설명사양
부품 번호 1U-7321 사양

측정 단위

미국미터법
Overall Height (in): 2.79
Material Description: Aluminum
Overall Width (mm): 71.1
Overall Length (mm): 330.2
Overall Width (in): 2.79
Length (mm): 254.0
Overall Length (in): 13.0
Batteries: 2 D cell batteries (replacement lamp 4C-9464)
Overall Height (mm): 71.1
Length (in): 10.0
Material: Carbon Steel,Phenolic Plastic
더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료