ホーム作業場用品作業場用照明および電気製品懐中電灯およびバッテリ1U-7321: 標準懐中電灯
ホーム作業場用品作業場用照明および電気製品懐中電灯およびバッテリ1U-7321: 標準懐中電灯
1U-7321: 標準懐中電灯

CAT®標準懐中電灯(単1乾電池2本)

ブランド: Cat

製品画像
1U-7321: 標準懐中電灯
1U-7321: 標準懐中電灯

CAT®標準懐中電灯(単1乾電池2本)

ブランド: Cat

説明仕様
部品番号1U-7321の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 10.0
全幅(in): 2.79
全長(in): 13.0
全高(in): 2.79
バッテリ: 単1電池2本(交換ランプ4C-9464)
全幅(mm): 71.1
マテリアル明細: アルミニウム
長さ(mm): 254.0
全長(mm): 330.2
全高(mm): 71.1
Material: Carbon Steel,Phenolic Plastic
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み