HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneParti di usura488-3824: Kit piastra per massetto
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneParti di usura488-3824: Kit piastra per massetto
488-3824: Kit piastra per massetto

Contiene le piastre di rasatura, le barre della punta e la bulloneria necessaria per l'installazione. Questo kit non contiene barre mazzeranga, vedere il kit barre mazzeranga.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
488-3824: Kit piastra per massetto
488-3824: Kit piastra per massetto

Contiene le piastre di rasatura, le barre della punta e la bulloneria necessaria per l'installazione. Questo kit non contiene barre mazzeranga, vedere il kit barre mazzeranga.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

468-7390: Molla a compressione
468-7390: Molla a compressioneQuantità: 18
446-1532: Barra nasale utilizzata nella piastra per massetto
446-1532: Barra nasale utilizzata nella piastra per massettoQuantità: 2
393-0410: Piastra di rasatura laterale destra estensore
393-0410: Piastra di rasatura laterale destra estensoreQuantità: 1
8T-7971: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12
8T-7971: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12Quantità: 24
6V-7687: Dado di bloccaggio a cono M12 x 1,75 mm
6V-7687: Dado di bloccaggio a cono M12 x 1,75 mmQuantità: 18
393-0409: Piastra di rasatura laterale sinistra estensore
393-0409: Piastra di rasatura laterale sinistra estensoreQuantità: 1
329-3356: Dado esagonale per picchetto M12 x 1,75 mm
329-3356: Dado esagonale per picchetto M12 x 1,75 mmQuantità: 51
438-1091: Barra con estremità lunga 1000 mm
438-1091: Barra con estremità lunga 1000 mmQuantità: 3
8I-0888: Spessore 0,01 mm
8I-0888: Spessore 0,01 mmQuantità: 24
5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12
5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12Quantità: 42
198-4778: Rondella dura in acciaio ID M12
198-4778: Rondella dura in acciaio ID M12Quantità: 24
8I-0889: Spessore 0,02 mm
8I-0889: Spessore 0,02 mmQuantità: 24
8I-0890: Rasamento spessore 1,5 mm
8I-0890: Rasamento spessore 1,5 mmQuantità: 48
393-0408: Piastra di rasatura principale
393-0408: Piastra di rasatura principaleQuantità: 1
039-8557: rondella con diametro interno di 13 mm
039-8557: rondella con diametro interno di 13 mmQuantità: 6
8T-4192: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 25 mmQuantità: 24
Visualizzazione da 1 a 16 di 16
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 488-3824

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 488-3824

ASFALTATRICE

SE60 V

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito