Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος

Επιλογή καταστήματος

Προσθήκη εξοπλισμού

Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΧωματουργικά Εξαρτήματα488-3824: Κιτ πλάκας διάστρωσης
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΧωματουργικά Εξαρτήματα488-3824: Κιτ πλάκας διάστρωσης

488-3824: Κιτ πλάκας διάστρωσης

Περιλαμβάνει τις πλάκες διάστρωσης, τις μπάρες ρύγχους και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την τοποθέτηση. Αυτό το κιτ δεν περιέχει ράβδους συμπίεσης, ανατρέξτε στο κιτ ράβδου συμπίεσης.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

488-3824: Κιτ πλάκας διάστρωσης

488-3824: Κιτ πλάκας διάστρωσης

Περιλαμβάνει τις πλάκες διάστρωσης, τις μπάρες ρύγχους και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την τοποθέτηση. Αυτό το κιτ δεν περιέχει ράβδους συμπίεσης, ανατρέξτε στο κιτ ράβδου συμπίεσης.

Μάρκα: Cat

Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

393-0409: Πλάκα επιμήκυνσης αριστερής πλευράς

Ποσότητα: 1

329-3356: Εξαγωνικό παξιμάδι M12 x 1,75 mm

Ποσότητα: 51

438-1091: Μπάρα μύτης μήκους 1000 mm

Ποσότητα: 3

8I-0888: Προσθήκη πάχους 0,01 mm

Ποσότητα: 24

5P-1076: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm

Ποσότητα: 42

468-7390: Ελατήριο συμπίεσης

Ποσότητα: 18

446-1532: Μπάρα ρύγχους που χρησιμοποιείται σε πλάκα διάστρωσης

Ποσότητα: 2

393-0410: Πλάκα επέκτασης διαστρωτή δεξιά

Ποσότητα: 1

8T-7971: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm

Ποσότητα: 24

6V-7687: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας Μ12 x 1,75

Ποσότητα: 18

198-4778: Σκληρή ροδέλα πάχους 12 mm

Ποσότητα: 24

8I-0889: Προσθήκη πάχους 0,02 mm

Ποσότητα: 24

8I-0890: Σφήνα πάχους 1,5 mm

Ποσότητα: 48

393-0408: Πλάκα κύριας επίστρωσης

Ποσότητα: 1

039-8557: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13 mm

Ποσότητα: 6

8T-4192: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M12-1,75 x 25 mm

Ποσότητα: 24

Εμφανίζονται 1 έως 16 από 16

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 488-3824

Περιγραφή: Κιτ πλάκας διάστρωσης που έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει μια βασική επισκευή πλάκας διάστρωσης σε διαστρωτή SE60 V. Χαρακτηριστικά: Αυτό το κιτ έχει σχεδιαστεί για να περιλαμβάνει ένα πλήρες σετ πλακών διάστρωσης και σχετικών εξαρτημάτων που απαιτούνται για τη βασική αντικατάσταση των πλακών διάστρωσης. Συνιστώμενη εφαρμογή: SE60 V Διαστρωτής (390-4827) Πρόθεμα αριθμού σειράς: JJ3Kit Αποτελείται: Περιέχει τις πλάκες διάστρωσης, τις ράβδους μύτης και τα εξαρτήματα

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 488-3824

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 488-3824

ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

SE60 V

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε