חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
מציג 1 - 16 מתוך 62
חלקי Cat Reman מספקים לך את כל מה שאתה צריך. חלקי Cat® שנבנו בצורה הטובה ביותר עם אחריות מלאה מתי והיכן שאתה זקוק להם – כל זאת בשבריר מהמחיר.
Cat
Cat® Gas Engine Throttle Rotary Actuator adjusts throttle valve positioning, ensuring accurate air intake control for enhanced engine performance
Cat
מתח (וולט)
24
אורך כללי (אינץ')
6.44
רוחב כולל (אינץ')
3.58
גובה כולל (אינץ')
18.01
טמפרטורה (F°)
-40 ° F עד 185 ° F
גודל חור (אינץ')
0.35
משקל (ליברה)
4.85
חומר
גומי פלואורואלסטומר (FKM),סגסוגת אלומיניום,פלדת פחמן,אצטל פלסטיק
Cat® Speed Governor מקיים לחץ סגירה של 750 kPa
Cat
Overall Length (in)
8.66
Overall Width (in)
5.18
Overall Height (in)
4.04
Cat® Governor Speed Control prevents engine overspeed, safeguarding against potential damage and ensuring operator safety
Cat
חומר
פלדת פחמן
Cat® Governor Control Linkage Lever translates the movement of the main lever into a corresponding adjustment of the throttle valve opening
Cat
1 - 16 מתוך 62 תוצאות
1 - 16 מתוך 62 תוצאות
לא צריך לנחש יותר כשזה מגיע לתיקונים
בין אם מאתרים תקלות בקוד שגיאה, מקבלים הוראות תיקון שלב אחר שלב או מבטיחים שיש לך את החלקים הנכונים, באפליקציית Cat® SIS2GO יש את כל מה שצריך כדי לתקן את הציוד שלך בביטחון.
לא צריך לנחש יותר כשזה מגיע לתיקונים
בין אם מאתרים תקלות בקוד שגיאה, מקבלים הוראות תיקון שלב אחר שלב או מבטיחים שיש לך את החלקים הנכונים, באפליקציית Cat® SIS2GO יש את כל מה שצריך כדי לתקן את הציוד שלך בביטחון.