Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Viser 1 - 16 av 62
Du kan få alt med Cat Reman. De beste Cat®-delene med full garanti når og der du trenger dem – til en brøkdel av prisen.
Cat
Cat® Gas Engine Throttle Rotary Actuator adjusts throttle valve positioning, ensuring accurate air intake control for enhanced engine performance
Cat
Spenning (volt)
24
Total lengde (tommer)
6,44
Total bredde (tommer)
3,58
Total høyde (tommer)
18,01
Temperatur (°F)
-40 °F til 185 °F
Hullstørrelse (tommer)
0,35
Vekt (pund)
4,85
Materiale
Acetatplast,Legering aluminium,Karbonstål,Fluorelastomer (FKM) gummi
Cat® Hastighetsregulator oppfyller 750 kPa lukketrykk
Cat
Overall Length (in)
8,66
Overall Width (in)
5,18
Overall Height (in)
4,04
Cat® Governor Speed Control prevents engine overspeed, safeguarding against potential damage and ensuring operator safety
Cat
Materiale
Karbonstål
Cat Reman elektronisk aktuator (60 mm) (dynamisk gassblanding)
Cat
Tilbakeslagsventil for regulator
Cat
Lengde (tommer)
2,9
Høyde (tommer)
1,2
Cat® Governor Control Linkage Lever translates the movement of the main lever into a corresponding adjustment of the throttle valve opening
Cat
1 til 16 av 62 resultater
1 til 16 av 62 resultater
SLIPP Å GJETTE NÅR DU SKAL UTFØRE REPARASJONER
Enten du skal feilsøke en feilmelding, få trinnvis reparasjonsveiledning eller sikre at du har de rette delene, omfatter SIS2GO-appen fra Cat® alt du trenger for å reparere utstyret ditt uten problemer.
SLIPP Å GJETTE NÅR DU SKAL UTFØRE REPARASJONER
Enten du skal feilsøke en feilmelding, få trinnvis reparasjonsveiledning eller sikre at du har de rette delene, omfatter SIS2GO-appen fra Cat® alt du trenger for å reparere utstyret ditt uten problemer.