Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilFournitures d'atelierFournitures de sécurité pour atelierKits d'absorbants et anti-déversementMatériel absorbant307-9919: Tampon absorbant
AccueilFournitures d'atelierFournitures de sécurité pour atelierKits d'absorbants et anti-déversementMatériel absorbant307-9919: Tampon absorbant
DescriptionCaractéristiques

Description relative au numéro de pièce 307-9919

Description :
matériau absorbant gris et épais conçu pour absorber les substances chimiques, les solvants, les huiles, les liquides de refroidissement, les produits pétroliers, l'eau, les fluides à base d'eau et même les acides et les bases.

Attributs :
• Pour usages multiples dans les zones de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) ; convient aux zones sujettes aux égouttements et aux résidus excédentaires de fuites, laisse la zone de travail plus propre et plus sécurisée ; idéal pour les grosses fuites concentrées et graisseuses de machine, les déversements ; laisse les sols et les passages piétons sécurisés grâce à l'absorption des fuites, déversements, égouttements et résidus excédentaires
• La couleur gris foncé masque la saleté et les traces de passage des pieds
• Profil mince capable de glisser sur les zones difficiles d'accès
• Composé avec un matériau ignifuge qui peut être utilisé autour de zones propices aux étincelles comme des équipements de soudage ou de rectification
• La matériau ne se dégrade pas et n'entraîne pas de réaction chimique avec la plupart des produits chimiques et solvants puissants
• Absorbe 10 fois son poids, ce qui réduit les coûts d'achat et de mise au rebut de matériaux
• Conception alvéolaire permettant d'absorber plus de liquide en moins de temps (matériau retenant les liquides, même en cas de saturation complète)
• Matériau en rouleau se découpant facilement avec des ciseaux ou un cutter et qui prend la forme adéquate en s'adaptant ainsi à quasiment toute surface
• Matériau : 100 % polypropylène
• Les multiples couches sont maintenues ensemble par des points de liaison thermique procurant une résistance et durabilité supérieures. Ne se désintégrée pas et ne laisse pas de résidus, même une fois complètement saturé
• Conforme au règlement OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2) relatif aux sols secs et propres dans les lieux de travail
• Fiche technique santé-sécurité (MSDS) disponible
• Produit de marque du fournisseur sauf indication contraire

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP), reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Spécifications pour le numéro de pièce 307-9919

Unités de mesure

ImpérialesMétriques

Weight (lb):

13,999

Absorption/Boîte/Rouleau (gal):

21,0

Taille (in):

15 x 19

Absorption/Tampon (oz):

27,0

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée