За да откриете частите, които пасват.

За да откриете частите, които пасват.

Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоМатериали за работилнициМатериали за безопасност за работилнициПопиващи материали и комплекти за почистване на разливиПопиващи материали307-9919: Абсорбираща подложка
НачалоМатериали за работилнициМатериали за безопасност за работилнициПопиващи материали и комплекти за почистване на разливиПопиващи материали307-9919: Абсорбираща подложка

307-9919: Абсорбираща подложка

Абсорбиращи подложки (100 броя)

Марка: Cat

Изображения на продукти

307-9919: Абсорбираща подложка

307-9919: Абсорбираща подложка

Абсорбиращи подложки (100 броя)

Марка: Cat

ОписаниеСпецификации

Описание за каталожен номер 307-9919

Description:
Heavyweight, gray, absorbent material designed to absorb chemicals, solvents, oils, coolants, petroleum products, water, water-based fluids, and even acids and bases

Attributes:
• Multiple uses in maintenance, repair, and operating (MRO) areas; cover areas prone to overspray and spills, leaving a cleaner, safer work area; ideal for heavy, concentrated machine leaks and large, spreading spills; keep floors and walk areas safer by absorbing leaks, spills, drips, and overspray
• Dark gray color hides dirt and grime of foot traffic
• Thin profile slides into hard-to-reach areas
• Made from flame-resistant material which can be used around spark-prone areas, such as welding or grinding equipment
• Material will not degrade or have a chemical reaction to a wide variety of chemicals and strong solvents
• Absorbs 10 times its weight, reducing material purchase and disposal costs
• Dimple design helps absorb more liquid in less time (material retains liquid, even when fully saturated)
• Roll material cuts easily with scissors or razor knife — easily shaped to fit virtually any area
• Material: 100% polypropylene
• Multiple layers are held together with thermal bond points for added strength and durability—will not fall apart or leave behind residue, even when fully saturated
• Meets OSHA regulation 29 CFR 1910.22(a)(2) for dry and clean workplace floors
• Material Safety Data Sheets (MSDS) available
• Supplier-branded product unless otherwise indicated

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число ди(2-етилхексил фталат) (DEHP), за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни увреждания. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.

Спецификации за каталожен номер 307-9919

Мерна единица

САЩМетрични

Weight (lb):

13,999

Абсорбация/кутия/ролка (галон):

21,0

Размер (инч):

15 X 19

Абсорбация/Подложка (унция):

27,0

Ключ

Ключ

Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено