Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Visualizando 1 - 16 de 62
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
74 in
Peso
789.9 lb
Altura
36.2 in
Longitud
35 in
Capacidad
1.2 yd³
Capacidad nominal (yd3)
1.2
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Ancho (pulg)
74
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Herramientas de corte
Borde de la base
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
907,908,906
Edge Type
Base Edge Only
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
81.1 in
Peso
888 lb
Altura
36.9 in
Longitud
37.3 in
Capacidad
1.4 yd³
Capacidad nominal (yd3)
1.4
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Ancho (pulg)
81.1
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Herramientas de corte
Borde de la base
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,908,907
Edge Type
Base Edge Only
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
70.5 in
Peso
686.1 lb
Altura
32.4 in
Longitud
31.1 in
Capacidad nominal (yd3)
0.8
Capacidad
0.8 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Ancho (pulg)
70.5
Herramientas de corte
Cuchilla empernable
Machine Type
903
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
74.4 in
Peso
869.1 lb
Altura
36.8 in
Longitud
36.3 in
Capacidad nominal (yd3)
1.2
Capacidad
1.2 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Ancho (pulg)
74.4
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
74 in
Peso
822.1 lb
Altura
36.2 in
Longitud
39.1 in
Capacidad nominal (yd3)
1.2
Capacidad
1.2 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Ancho (pulg)
74
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
74.4 in
Peso
870.4 lb
Altura
36.8 in
Longitud
35.6 in
Capacidad nominal (yd3)
1.2
Capacidad
1.2 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Ancho (pulg)
74.4
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
74 in
Peso
843.7 lb
Altura
36.2 in
Longitud
38.3 in
Capacidad nominal (yd3)
1.2
Capacidad
1.2 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Ancho (pulg)
74
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
81.9 in
Peso
979.1 lb
Altura
37.5 in
Longitud
38.6 in
Capacidad nominal (yd3)
1.4
Capacidad
1.4 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Ancho (pulg)
81.9
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
81.1 in
Peso
924 lb
Altura
36.9 in
Longitud
41.3 in
Capacidad nominal (yd3)
1.4
Capacidad
1.4 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Ancho (pulg)
81.1
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
81.1 in
Peso
922.4 lb
Altura
36.9 in
Longitud
40.6 in
Capacidad nominal (yd3)
1.4
Capacidad
1.4 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Ancho (pulg)
81.1
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
81.9 in
Peso
980 lb
Altura
37.5 in
Longitud
37.8 in
Capacidad nominal (yd3)
1.4
Capacidad
1.4 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Ancho (pulg)
81.9
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
80.5 in
Peso
910.1 lb
Altura
36.8 in
Longitud
36.2 in
Capacidad nominal (yd3)
1.3
Capacidad
1.3 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Ancho (pulg)
80.5
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
80.2 in
Peso
865.5 lb
Altura
36.1 in
Longitud
38.2 in
Capacidad nominal (yd3)
1.3
Capacidad
1.3 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.8 in
Tipo de interfaz
Acoplador ISO
Ancho (pulg)
80.2
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
80.1 in
Peso
849 lb
Altura
36.2 in
Longitud
35.2 in
Capacidad
1.3 yd³
Capacidad nominal (yd3)
1.3
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Ancho (pulg)
80.1
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Herramientas de corte
Borde de la base
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,908,907
Edge Type
Base Edge Only
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
80.5 in
Peso
908.1 lb
Altura
36.8 in
Longitud
36.3 in
Capacidad nominal (yd3)
1.3
Capacidad
1.3 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Grosor de la cuchilla
0.6 in
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Ancho (pulg)
80.5
Herramientas de corte
Borde de la base
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Cat
Ancho
80.1 in
Peso
864 lb
Altura
36.2 in
Longitud
39 in
Capacidad nominal (yd3)
1.3
Capacidad
1.3 yd³
Grosor de la base de la cuchilla
0.7 in
Tipo de interfaz
Acoplador del minicargador
Ancho (pulg)
80.1
Herramientas de corte
Borde de la base
1 - 16 de 62 resultados
1 - 16 de 62 resultados
HAZ TUS REPARACIONES SIN CONJETURAS
Ya sea resolver un código de error, obtener instrucciones paso a paso o asegurarse de tener piezas correctas, la aplicación Cat® SIS2GO tiene todo lo que necesitas para reparar tu equipo con confianza.
HAZ TUS REPARACIONES SIN CONJETURAS
Ya sea resolver un código de error, obtener instrucciones paso a paso o asegurarse de tener piezas correctas, la aplicación Cat® SIS2GO tiene todo lo que necesitas para reparar tu equipo con confianza.