um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze625-5714: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikAllgemeine Hydraulikreparatur- und Servicesätze625-5714: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße

625-5714: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße

Dichtungssätze für Standard- und Knickanwendungen. Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder

625-5714: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße
625-5714: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße
625-5714: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße
625-5714: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße

625-5714: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder EXD Standardgröße

Dichtungssätze für Standard- und Knickanwendungen. Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

622-0655: 132 mm Innendurchmesser Zylinder-Dichtring-Verschleißring

Anzahl: 2

622-0991: 3,1 x 134,4 mm 80A NBR O-Ring

Anzahl: 1

622-0620: 140 mm Bohrungsdurchmesser Hydraulikzylinderdichtung

Anzahl: 1

622-0604: 100 mm Innendurchmesser Sicherungsring für Auslegerzylinder

Anzahl: 1

622-0602: Stangendichtring für Hydraulikzylinder mit 98,1 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

350-0955: 99 mm Innendurchmesser Kunststoff-Pufferdichtung

Anzahl: 1

622-0634: 140 mm Außendurchmesser Kolbenführungsring

Anzahl: 2

622-0576: Abstreifring mit 97,8 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

622-0679: 135 mm Innendurchmesser Sicherungsring

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 9 von 9

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 625-5714

Beschreibung:
Ein Hydraulikzylinderdichtungssatz ist ein Paket von Dichtungen und anderen Komponenten, die zum Austausch verschlissener oder beschädigter Dichtungen in einem Hydraulikzylinder verwendet werden. Hydraulikzylinder werden verwendet, um lineare Kraft und Bewegung zu erzeugen, indem Hydraulikdruck in mechanische Kraft umgewandelt wird. Dieser Dichtungssatz enthält in der Regel eine Vielzahl von Dichtungen, wie z. B. Kolbendichtungen, Stangendichtungen, Abstreifringe und O-Ringe, die für bestimmte Hydraulikzylindermodelle und -größen ausgelegt sind.

Attribute:
• Hergestellt nach präzisen Spezifikationen und auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Verbessert die Energieeffizienz durch Steuerung von Durchfluss oder Druck

Anträge:
Ein Hydraulikzylinder-Dichtungssatz wird verwendet, um einen Hydraulikstab und einen Auslegerzylinder zu reparieren oder umzubauen, um das Austreten von Hydraulikflüssigkeit zu verhindern, hauptsächlich in Cat 1390, 1490, 1490T, 2590, 511B, 521, 521B, 522, 522B, 541, 551, 552, TK741, TK751 und TK752 Baum-Harvester, 311D, 312C, 320, 320B, 320C, 320D, 320E, 320F, 321B, 321C, 321D, Bagger 322B, 322C, 323, 323D, 323E, 323F, 324D, 324E, 325, 325B, 325C, 325D, 325F, 326, 326D, 326F, 328D, 329D, 329E, 329F, 330, 330D, 330F, 333, 335, 335F, 336D, 345D, 528, 538, 548, 558 und M325B, 312, 320, 320D, 320E, 324D, 325, 325D, 326D und 329D, Umschlagmaschine 320D, Stromaggregat 3516C, Kettenlader 963D.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden - www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 625-5714

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 625-5714

MOBILBAGGER

M325B

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3516C

FORSTMASCHINEN

552 2 TK752 541 2 TK741 521B 522B 541 551 552 548 558 FM528 LL FM528 538 558 322C

BAGGER

320D2 330F OEM 330F 320D 330D2 311D LRR 330 MHPU 320C L 322B L 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325B L 329D L FM538 324D FM 324D 324E 320E LRR 325F LCR 320D2 323F LN 320C FM 326D L 324E L FM548 335F 323F 323D 320 320D L 326 330D2 330 GC 325 323 329E L 325C L 323D SA 330 323D L 325C FM 330D2 L 335 323D LN 333 323D2 324E LN 329D 330F L 329E 326D2 L 321C 321B 326 GC 320E L 548 325D FM 325B LN 329F L 335F LCR 325D L 320B 320C 320D 320E 323 GC 323GC 326D2 323 MHPU 323E L 323D2 L 329E LN 321D LCR 326F L 320B FM LL 323E SA 320E LN 320B S 323F OEM 320F L 320B N 330F 320B L 323E LN 326GC 329D2 L 322C FM FM558 320D FM 326F 324D LN 329D2 323F L 538 330F LN 324D L 330GC 320 GC 325C 326F LN 325D 320E RR 325F 329D L 330F OEM 329E 330F 330 MHPU 324D LN 325D L 325D 323F OEM

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt