um passende Teile zu finden.

um passende Teile zu finden.

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze454-6162: SATZ-DIFFERENTIAL UND GETRIEBE
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze454-6162: SATZ-DIFFERENTIAL UND GETRIEBE

454-6162: SATZ-DIFFERENTIAL UND GETRIEBE

Cat®-Differenzial- und Getriebelagersatz für den Antriebsstrang

Marke: Cat

Produktbilder

454-6162: SATZ-DIFFERENTIAL UND GETRIEBE

454-6162: SATZ-DIFFERENTIAL UND GETRIEBE

Cat®-Differenzial- und Getriebelagersatz für den Antriebsstrang

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

5L-4753: Externer Sicherungsring

Anzahl: 1

2D-9454: 136,52 mm Kegelrollenlagerschale

Anzahl: 1

2D-9455: 71,438 mm Innendurchmesser Konuslager

Anzahl: 1

293-4503: 108,33 mm Außendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

504-6542: Gekerbte Unterlegscheibe

Anzahl: 1

8C-3347: Federspannstift

Anzahl: 2

127-1960: 16 mm lange Flachkopfschraube

Anzahl: 4

224-2323: 249,34 mm AD Nadelrollen-Drucklager

Anzahl: 2

504-6540: 2,75-18 UNS-Gewindelager-Kontermutter

Anzahl: 1

9F-1399: 171.04 mm Innendurchmesser Dichtung O-Ring

Anzahl: 1

444-8152: 68 mm Innendurchmesser Druckscheibe

Anzahl: 1

485-9743: Sicherungsscheibe mit mehreren Laschen

Anzahl: 1

243-6480: 31,85 mm Innendurchmesser Gleitlager

Anzahl: 4

8S-9076: 165,00 mm Außendurchmesser Halbrundlager

Anzahl: 2

8S-9075: 110 mm Innendurchmesser Konuslager

Anzahl: 2

4J-2506: Dichtungs-O-Ring mit 7,59 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

5H-4909: 253,39 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

5P-9505: 88,90 mm Kegelrollen-Konuslager

Anzahl: 1

1J-2860: 161,92 mm Kegelrollenlagerschale

Anzahl: 1

3F-5792: O-Dichtring mit 129,77 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

1H-8278: 196,44 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 21 von 21

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 454-6162

Der Differenzial- und Zahnradlagersatz besteht aus O-Ring-Dichtungen, Lagerschalen, Konuslagern, einem Sicherungsring, Spannstiften, Senkschrauben, Nadellagern, Gleitlagern, einer Lippendichtung, einer Sicherungsscheibe, einer Druckscheibe, einer Lagersicherungsmutter und einer Kerbscheibe. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um eine ordnungsgemäße Schmierung zu gewährleisten, Flüssigkeitsleckagen und Verunreinigungen zu verhindern, Lasten gleichmäßig zu verteilen, Reibung und Verschleiß zu reduzieren und Stabilität und Ausrichtung aufrechtzuerhalten.

Eigenschaften:
• Hält hohen Temperaturen und Drücken stand, die während des Betriebs auftreten
• Präzises Design und Passform der Teile sorgen für einen effizienten Betrieb und bewahren die Integrität

Anwendungen:
Der Differenzial- und Getriebelagersatz ist ein Wartungs- und austauschbares Teil zur Abdichtung, Unterstützung, Ausrichtung und Einstellung innerhalb von Differenzial und Getriebe.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 454-6162

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 454-6162

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740 735 OEM 740B 735 740

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt