এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানলিঙ্ক অ্যাসেম্বলি629-9047: Link Assembly
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানলিঙ্ক অ্যাসেম্বলি629-9047: Link Assembly

বিকল্প পার্টসের তুলনা

Link Inside Spread Sprocket (in)

Link Inside Spread Roller (in)

Rail To Bushing OD (in)

বর্ণনা

629-9047

এই পার্ট:

3.963

4.268

1.315

Cat® Link Assembly GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

610-4693

এই পার্ট:

8.5

2.992

7.48

Cat® 49 জয়েন্ট গ্রিজ লুব্রিকেটেড ট্র্যাক (GLT) লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি, পিচ: 216 mm

213-1971

এই পার্ট:

8.5

0.8661

2.992

গ্রীজ লুব্রিকেটেড ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

448-8257

এই পার্ট:

8.5

2.992

7.48

গ্রীজ-লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে