উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানলিঙ্ক অ্যাসেম্বলি448-8257: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানলিঙ্ক অ্যাসেম্বলি448-8257: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC

448-8257: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC

গ্রীজ-লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

448-8257: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
448-8257: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
448-8257: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC
448-8257: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC

448-8257: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-TRAC

গ্রীজ-লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

Track Pitch (in)

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

বর্ণনা

448-8257

এই পার্ট:

8.5

2.992

7.48

গ্রীজ-লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

610-4693

এই পার্ট:

8.5

2.992

7.48

Cat® 49 জয়েন্ট গ্রিজ লুব্রিকেটেড ট্র্যাক (GLT) লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি, পিচ: 216 mm

213-1971

এই পার্ট:

8.5

0.8661

2.992

গ্রীজ লুব্রিকেটেড ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

629-9047

এই পার্ট:

3.963

4.268

1.315

Cat® Link Assembly GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

সম্পর্কিত পার্টস

213-1972: সীল করা ও লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® ডাবল গ্রাউজার শু গ্রীস-লুব্রিকেটেড ট্র্যাক লিঙ্ক

242-8995: লিঙ্ক AS TRK

গ্রীজ-লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

201-9118: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি-ট্র্যাক

গ্রীজ-লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

201-9119: 215.9mm পিচ ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® 49 জয়েন্ট ট্র্যাক লিঙ্ক গ্রীস-লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাকের জন্য ট্র্যাক জুতা একসাথে সংযুক্ত করে এবং নিয়মিত গ্রীসিংকে সঠিক তৈলাক্তকরণ বজায় রাখতে দেয়

524-3181: 49 সেকশন গ্রীস লুব্রিকেটেড ট্র্যাক লিঙ্ক সেট

Cat® গ্রীস লুব্রিকেটেড ট্র্যাক লিঙ্ক মসৃণ অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় তৈলাক্তকরণ সরবরাহ করে ট্র্যাকযুক্ত যানবাহনগুলির দীর্ঘায়ু এবং কর্মক্ষমতা বাড়ায়

216-1556: লিংক অ্যাসেম্বলি

গ্রীস লুব্রিকেটেড লিংক অ্যাসেম্বলি

609-0876: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

Cat® Link Assembly GLT4, PPR2, 56 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে