Caterpillar
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু610-4691: ট্র্যাক শু
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু610-4691: ট্র্যাক শু

610-4691: ট্র্যাক শু

Cat® 850 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু, স্লটেড

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

610-4691: ট্র্যাক শু
610-4691: ট্র্যাক শু
610-4691: ট্র্যাক শু
610-4691: ট্র্যাক শু

610-4691: ট্র্যাক শু

Cat® 850 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু, স্লটেড

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

শু এর প্রস্থ (in)

Bolt Hole Diameter (in)

বর্ণনা

610-4691

এই পার্ট:

33.465

0.984

Cat® 850 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু, স্লটেড

139-0246

এই পার্ট:

33.465

0.906

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার হেভি ডিউটি, সেন্টার পাঞ্চড)

6Y-8180

এই পার্ট:

33.465

0.906

Cat® ট্র্যাক শুকে বৈচিত্র্যের অঞ্চলে ট্র্যাক স্থায়িত্ব বাড়াতে, দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য চলাচল নিশ্চিত করা

সম্পর্কিত পার্টস

126-5304: শু ট্র্যাক

ট্র‍্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউসর, অফসেট, রাইট হ‍্যান্ড)

332-8903: ট্র্যাক শু

Cat® 790 mm ওয়াইড গ্রীজ লুব্রিকেটযুক্ত ট্র্যাক ট্রিপল গ্রাউজার শু বর্ধিত ট্র্যাক ও স্থায়িত্বের জন্য তিন গ্রাউজারের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে

126-5062: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

126-5064: ট্র্যাক শু

Cat® 600mm ওয়াইড, 600 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

255-0621: শু-ট্র্যাক

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 380mm Wide, Regular Joint, Slotted Hole

238-8591: ট্র্যাক শু

Cat® ট্র্যাক শুকে বৈচিত্র্যের অঞ্চলে ট্র্যাক স্থায়িত্ব বাড়াতে, দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য চলাচল নিশ্চিত করা

121-0140: 600mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

610-4686: ট্র্যাক শু

Cat® হেভি ডিউটি 600 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু, স্লটেড

524-3190: শু-ট্র্যাক

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 800mm Wide, Regular Joint, HD, Slotted Hole

524-3188: ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

238-8592: ট্র্যাক শু

Cat® 800mm ওয়াইড, 800 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

6I-8651: শু ট্র্যাক

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

126-5065: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

517-2060: 600mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 600mm Wide, Regular Joint, ES, Slotted Hole

556-7262: ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

517-2059: 600mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

558-0234: 900mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 900mm Wide, Regular Joint, Slotted Hole

558-0233: 900mm প্রস্থের রাইট হ্যান্ড ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 900mm Wide, Regular Joint, Slotted Hole

524-3183: ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

524-3185: ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্র্যাক জুতো (ট্রিপল গ্রাউসার)(স্লট)

524-3189: ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

610-4683: 600 mm লং ট্র্যাক শু

Cat® ট্র্যাক জুতা চাহিদা কর্মক্ষম পরিবেশে স্থায়িত্ব, ট্র্যাকশন, এবং সুরক্ষা প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে

126-5061: 500mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

126-5305: শু ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, অফসেট, লেফট হ‍্যান্ড)

6Y-2126: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

9W-9352: 860mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

161-6304: ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

126-5066: ট্র্যাক শু

Cat® 600mm ওয়াইড, 600 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

126-5067: 750mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

Cat® 750mm ওয়াইড, 750 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

150-4770: 600mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

517-2063: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

610-4690: 800 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু

Cat® হেভি ডিউটি 800 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু, স্লটেড

524-3186: ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

517-2066: 900mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 900mm Wide, Regular Joint, ES, Slotted Hole

121-0141: আন্ডারক্যারেজ থ্রি বার ট্র্যাক শু

Cat® ট্র্যাক জুতা পৃষ্ঠতলে ট্র্যাকশন এবং স্থিতিশীলতা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

126-5304
332-8903
126-5062
126-5064
255-0621
238-8591
610-4686
524-3190
524-3188
238-8592
6I-8651
556-7262
524-3183
524-3185
524-3189
610-4683
126-5305
6Y-2126
161-6304
126-5066
524-3186

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে