Caterpillar
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোম524-3185: ট্র্যাক শু
হোম524-3185: ট্র্যাক শু

524-3185: ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্র্যাক জুতো (ট্রিপল গ্রাউসার)(স্লট)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

524-3185: ট্র্যাক শু
524-3185: ট্র্যাক শু
524-3185: ট্র্যাক শু
524-3185: ট্র্যাক শু

524-3185: ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্র্যাক জুতো (ট্রিপল গ্রাউসার)(স্লট)

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

শু এর প্রস্থ (in)

Bolt Hole Diameter (in)

Plate Thickness (in)

বর্ণনা

524-3185

এই পার্ট:

23.622

0.984

0.61

হেভি ডিউটি ট্র্যাক জুতো (ট্রিপল গ্রাউসার)(স্লট)

121-0140

এই পার্ট:

23.622

0.8661

8.5

হেভি ডিউটি ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

126-5066

এই পার্ট:

23.622

0.8661

8.5

Cat® 600mm ওয়াইড, 600 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

524-3186

এই পার্ট:

23.622

0.984

0.433

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

610-4683

এই পার্ট:

23.622

0.512

0.984

Cat® ট্র্যাক জুতা চাহিদা কর্মক্ষম পরিবেশে স্থায়িত্ব, ট্র্যাকশন, এবং সুরক্ষা প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে

610-4686

এই পার্ট:

23.622

0.984

0.61

Cat® হেভি ডিউটি 600 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু, স্লটেড

610-4681

এই পার্ট:

23.622

0.984

0.433

Cat® 600 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু, স্লটেড

সম্পর্কিত পার্টস

238-8591: ট্র্যাক শু

Cat® ট্র্যাক শুকে বৈচিত্র্যের অঞ্চলে ট্র্যাক স্থায়িত্ব বাড়াতে, দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য চলাচল নিশ্চিত করা

238-8592: ট্র্যাক শু

Cat® 800mm ওয়াইড, 800 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

524-3188: ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

524-3190: শু-ট্র্যাক

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 800mm Wide, Regular Joint, HD, Slotted Hole

524-3183: ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

524-3189: ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

556-7262: ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার)(স্লট)

150-4770: 600mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

610-4690: 800 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু

Cat® হেভি ডিউটি 800 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু, স্লটেড

610-4691: ট্র্যাক শু

Cat® 850 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু, স্লটেড

238-8591
238-8592
524-3188
524-3190
524-3183
524-3189
556-7262
610-4691

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে