Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиІнструменти для роботи з крутним моментомДинамометричні ключі, перехідники та подовжувачі1U-5482: Pressure Gauge Adapter
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиІнструменти для роботи з крутним моментомДинамометричні ключі, перехідники та подовжувачі1U-5482: Pressure Gauge Adapter
ОписТехнічні характеристики

Опис для номера за каталогом 1U-5482

The Pressure Gauge Adapter is used to facilitate the installation of a pressure gauge onto a different pressure unit, allowing for the monitoring of pressure within a system. This adapter features threads for a secure connection, enabling them to fit different pressure ports. The adapter ensures that the pressure gauge is securely and accurately connected to the system, for proper sealing and minimizes the risk of leaks when monitoring pressure levels.

Attributes:
• Ensures accurate pressure measurement by providing a secure connection.
• Reduces the risk of leaks by providing a tight seal.
• Withstands high-pressure applications.

Applications:
The Pressure Gauge Adapter is located between the pressure gauge and the pressure port of a unit, ensuring a secure and functional connection for the accurate measurement of pressure.

Технічні характеристики для номера за каталогом 1U-5482

Одиниці вимірювання

СШАМетричні

Weight (lb):

19,02

Ключ

Ключ

Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено