Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları391-3968: Palet Bağlantısı Grubu
Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları391-3968: Palet Bağlantısı Grubu

Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller

391-3968 parça numarası için tanım

Açıklama:
Zincir dişlisi ve nihai tahrik ile çalışan bağlantı grupları, makine ağırlığı için destek, makinenin üzerinde çalışacağı bir ray ve pabuçların takılabileceği bir konum sağlar.

Özellik:
• Genel Hizmet Tipi Palet, ömrünü tamamlamış veya daha az kullanılan makineler için uygun maliyetli bir seçenek sunmak üzere geliştirilmiştir. Düşük bir başlangıç fiyatıyla sunulur ve imha edilmek üzere tasarlanmıştır. Tüm Cat® Alt Takımlar, Alt Takım Güvencesi ile desteklenir ve Caterpillar tarafından üretilir ve şantiye ihtiyaçlarına uygun üretkenlik ve performans sağlamak için sertleştirilmiş ve kalite testinden geçirilmiştir.
• Cat® Sızdırmaz ve Yağlamalı Palet (SALT), yağlayıcıyı alt takım sisteminizin içine hapseder ve aşındırıcıları dışarıda tutar. Dahili pim ve burç aşınmasını ortadan kaldırarak bakım maliyetlerini ve arıza süresini azaltırken hizmet ömrünü ve servis kolaylığını artırır. SALT, makinenize ve çalışma ortamınıza uygun bir palet tasarımı ile birlikte sağlandığında, çok farklı zemin koşulları için evrensel bir alt takım konfigürasyonu sunar.

Uyarı:Bu ürün, sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin

391-3968 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik

Link Height (in):

5.906

Palet Adımı (inç):

8,5

Link Inside Spread Roller (in):

4.142

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.654

Link Outside Spread (in):

9.024

Rail To Bushing OD (in):

1.787

Rail To Pin Boss OD (in):

2.028

Cıvata Boyutu (inç):

7/8

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.48

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

8.035

Bushing OD (in):

3.117

Bolt Hole Diameter (in):

0.914

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.752

Pin Length (in):

9.882

391-3968 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D8T D8GC D8 GC

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi