ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
กำลังดู 1 - 2 จาก 2
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Cat
Capacity
0.33 yd³
Width
54.7 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Auger Speed Range
10-30 rpm
Drive Method
Chain
Height
34.5 in
Length
32 in
Optimal Hydraulic Flow
60-70 lpm (16-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
140-200 bar (2031-2901 psi)
Weight
948 lb
Auger Diameter
20 in
Number of Auger Paddles
11
Interface Type
Skid Steer Coupler
Overall Width
63.2 in
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Cat
Capacity
0.26 yd³
Width
54.6 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Auger Speed Range
10-30 rpm
Drive Method
Chain
Height
28.8 in
Length
27.3 in
Optimal Hydraulic Flow
60-70 lpm (16-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
140-200 bar (2031-2901 psi)
Weight
639 lb
Auger Diameter
16 in
Number of Auger Paddles
12
Interface Type
Skid Steer Coupler
Overall Width
63.1 in
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
ลดการคาดเดาในการซ่อมแซม
ไม่ว่าจะแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาด รับคำแนะนำในการซ่อมแซมทีละขั้นตอน หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชิ้นส่วนที่เหมาะสม แอป Cat® SIS2GO มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณด้วยความมั่นใจ
ลดการคาดเดาในการซ่อมแซม
ไม่ว่าจะแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาด รับคำแนะนำในการซ่อมแซมทีละขั้นตอน หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชิ้นส่วนที่เหมาะสม แอป Cat® SIS2GO มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณด้วยความมั่นใจ