మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్638-4575: ఐడ్లర్ గ్రూప్
హోమ్638-4575: ఐడ్లర్ గ్రూప్

ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి

Center Flange Width (in)

Shaft Protrusion Length (in)

Idler Rim Width (in)

వివరణ

638-4575

ఈ భాగం:

4.37

2.339

10.118

Cat® Idler Group Standard Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

167-1947

ఈ భాగం:

2.7

28.346

4.35

ఐడ్లర్ (ల్యాండ్‌ఫిల్, సిమెట్రిక్)

628-7559

ఈ భాగం:

4.37

2.339

10.118

Cat® Idler Group Arctic Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

458-7869

ఈ భాగం:

4.35

2.339

10.118

జనరల్ డ్యూటీ ఐడలర్

628-7557

ఈ భాగం:

28.346

29.921

4.37

Cat® Idler Group Standard Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

628-7560

ఈ భాగం:

4.37

2.339

10.118

Cat® Idler Group Landfill Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

628-7561

ఈ భాగం:

4.37

2.339

10.118

Cat® Idler Group High Temperature Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

సంబంధిత పార్ట్‌లు

619-9947: ఐడ్లర్ గ్రూప్

Cat® Idler Group Arctic Application, 292mm Rim Width, Interchangeable, 766mm Tread Diameter, Conventional Tread

244-0879: ఐడ్లర్ గ్రూప్-ట్రాక్

ఐడ్లర్ (లార్జ్ వ్యాసం, ఆర్కిటిక్, సిమెట్రిక్)

244-1323: ఐడ్లర్ గ్రూప్

ఐడ్లర్ (ల్యాండ్‌ఫిల్, సిమెట్రిక్)

245-9947: ఐడ్లర్ గ్రూప్-TRK

ఐడ్లర్

198-7309: ఐడ్లర్ గ్రూప్ సౌండ్

ఐడ్లర్ (సౌండ్ రిడక్షన్)

197-7754: ట్రాక్ ఐడ్లర్ గ్రూప్

హెవీ డ్యూటీ ఐడ్లర్ గ్రూప్

192-0220: ఐడ్లర్ గ్రూప్

హెవీ డ్యూటీ ఐడ్లర్ గ్రూప్

111-1730: ఐడ్లర్ గ్రూప్

ఐడ్లర్ (పెద్ద వ్యాసం, సిమెట్రిక్)

477-2653: ఐడ్లర్ గ్రూప్-TRA

Cat® Idler Group Standard Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

125-4655: ట్రాక్ ఐడ్లర్ గ్రూప్

ఐడ్లర్ (సౌష్టవ)

385-0957: ఐడ్లర్ గ్రూప్-TRA

ఐడ్లర్

619-9946: ఐడ్లర్ గ్రూప్

Cat® Idler Group Landfill Application, 292mm Rim Width, Interchangeable, 766mm Tread Diameter, Conventional Tread

248-5316: ఆర్కిటిక్ ట్రాక్ ఐడ్లర్ గ్రూప్

ఐడ్లర్ (సిమెట్రిక్)

244-1324: ఐడ్లర్ గ్రూప్

ఐడ్లర్ (ల్యాండ్‌ఫిల్, సిమెట్రిక్)

353-7116: ట్రాక్ ఐడ్లర్ గ్రూప్

హెవీ డ్యూటీ ఐడ్లర్ గ్రూప్

354-7512: ఐడ్లర్ గ్రూప్-TRA

Cat® Idler Group Arctic Application, 204mm Rim Width, Interchangeable, 585mm Tread Diameter, Conventional Tread

619-9945: ఐడ్లర్ గ్రూప్

Cat® Idler Group Standard Application, 292mm Rim Width, Interchangeable, 766mm Tread Diameter, Conventional Tread

521-0809: ఐడ్లర్ గ్రూప్

Cat® Idler Group Standard Application, 265mm Rim Width, Interchangeable, 743mm Tread Diameter, Conventional Tread

192-0224: ఐడ్లర్ గ్రూప్

హెవీ డ్యూటీ ఐడ్లర్ గ్రూప్

244-0878: ఐడ్లర్ గ్రూప్

ఐడ్లర్ (చిన్న వ్యాసం, ఆర్కిటిక్, సిమెట్రిక్)

198-6726: ఐడ్లర్ గ్రూప్

ఐడ్లర్ (సిమెట్రిక్)

245-9942: ట్రాక్ ఐడ్లర్‌

Cat® అండర్ క్యారేజ్ ట్రాక్ ఐడ్లర్

111-1729: ఐడ్లర్ గ్రూప్

ఐడ్లర్ (చిన్న వ్యాసం, సిమెట్రిక్)

125-3537: ఐడ్లర్ గ్రూప్

Cat® ఐడ్లర్ గ్రూప్ స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్, 292 మి.మీ. రిమ్ వెడల్పు, ఇంటర్‌చేంజబుల్, 766 మి.మీ. ట్రెడ్ డయామీటర్, కన్వెన్షనల్ ట్రెడ్

126-6706: ఐడ్లర్ గ్రూప్

ఐడ్లర్

641-7748: ఐడ్లర్ గ్రూప్

Cat® Idler Group Standard Application, 265mm Rim Width, Interchangeable, 743mm Tread Diameter, Conventional Tread

9W-6038: ఐడ్లర్ గ్రూప్

ఐడ్లర్ (ఇన్వెర్టెడ్)

619-9947
244-0879
244-1323
245-9947
198-7309
197-7754
192-0220
111-1730
477-2653
125-4655
385-0957
619-9946
244-1324
353-7116
354-7512
619-9945
521-0809
192-0224
244-0878
198-6726
245-9942
111-1729
125-3537
126-6706
641-7748
9W-6038

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది