మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

మా కొత్త పేజీ డిజైన్‌ను అన్వేషించండి

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు609-7025: లింక్ కిట్
హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు609-7025: లింక్ కిట్

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

7K-2017: ట్రాక్ నట్

పరిమాణం: 320

5P-4683: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 4

5A-3187: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 164

323-8756: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ

పరిమాణం: 2

4K-7038: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 160

5లో 1 నుండి 5 వరకు చూపుతోంది

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్

పార్ట్ నంబర్ 609-7025 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 609-7025 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్

Track Pitch (in):

6.125

పార్ట్ నంబర్ 609-7025కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D4C II D3K XL D4C III D3K LGP D4G D1 D4C

సంబంధిత పార్ట్‌లు

609-7022: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7023: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7029: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 36 Sections, Press Fit, SALT, 175.41mm Track Pitch

609-7033: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 37 Sections, Press Fit, SALT, 175.41mm Track Pitch

609-7024: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 41 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7028: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 36 Sections, Press Fit, SALT, 175.41mm Track Pitch

641-5746: Link Kit

Cat® Link Group Kit 155.58mm Pitch, Press Fit, 43 Section(s), No, SALT, 5 Tooth Master

650-8813: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit PPR2, 190mm Pitch, 46 Section(s), No, SALT, GLT4, 5 Tooth Master

609-7022
609-7023
609-7029
609-7033
609-7024
609-7028
641-5746
650-8813

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది