Caterpillar
మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్559-6451: లింక్ అసెంబ్లీ-TRAC
హోమ్559-6451: లింక్ అసెంబ్లీ-TRAC

559-6451: లింక్ అసెంబ్లీ-TRAC

Cat® Link Assembly GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

fallback-image

559-6451: లింక్ అసెంబ్లీ-TRAC

Cat® Link Assembly GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి

Track Pitch (in)

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

వివరణ

559-6451

ఈ భాగం:

7.48

2.717

6.126

Cat® Link Assembly GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

594-6252

ఈ భాగం:

7.48

2.717

6.126

గ్రీజ్ లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ అసెంబ్లీ

576-4688

ఈ భాగం:

7.48

2.717

6.126

Cat® Link Assembly GLT, Clamp Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

సంబంధిత పార్ట్‌లు

526-6461: లింక్ అసెంబ్లీ-TRAC

Cat® Link Assembly GLT, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

576-4689: లింక్ అసెంబ్లీ

Cat® 49 జాయింట్ గ్రీజ్ లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (GLT) లింక్ అసెంబ్లీ, పిచ్: 190 mm

526-6461
576-4689

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది