మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఅబరేసివ్‌లుడిస్క్‌లు236-8106: టైప్ 29 జిర్కోనియం ఫ్లాప్ డిస్క్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఅబరేసివ్‌లుడిస్క్‌లు236-8106: టైప్ 29 జిర్కోనియం ఫ్లాప్ డిస్క్
వివరణస్పెసిఫికేషన్

పార్ట్ నంబర్ 236-8106 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Grind and finish in one operation—good for heavy stock removal as well as finishing— reduces downtime. Unique design allows for consistent sharp edge as wheel wears away. Has a built-in angle for less operator fatigue. Fiberglass reinforced backer. Long lasting Zirconium grain cloth-backed flaps.

Attributes:
• Size: 114.3 mm (4.5 in)
• Grade: ZIR36
• Type: 29, Zirconia
• Fiberglass reinforced backer with zirconia cloth backed flap

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు ఫార్మాల్డిహైడ్ (గ్యాస్) సహా కొన్ని రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, ఇది కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ కారకంగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

పార్ట్ నంబర్ 236-8106 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్

వ్యాసం (ఇంచులలో):

4.0,4.5

మధ్య రంధ్రం (ఇంచులలో):

7/8

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది