మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

మా కొత్త పేజీ డిజైన్‌ను అన్వేషించండి

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఅబరేసివ్‌లుడిస్క్‌లు150-1250: ఉపరితల కండిషనింగ్ డిస్క్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిఅబరేసివ్‌లుడిస్క్‌లు150-1250: ఉపరితల కండిషనింగ్ డిస్క్
వివరణస్పెసిఫికేషన్

పార్ట్ నంబర్ 150-1250 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
The ideal disc for aluminum. Uses the same holders and grinders as other surface reconditioning discs. Very fine grade minimizes the chance of changing the surface profile. Identified by blue/green color both front and back of disc.

Attributes:
• Disc Diameter: 50.8 mm (2 in) - No hole
• Material: Aluminum Oxide
• Grade: Type A-Very Fine
• Maximum Operating Speed (RPM): 25,000
• Optimum Operating Speed (RPM): 21,000

హెచ్చరిక:క్యాన్సర్ - www.P65Warnings.ca.gov

పార్ట్ నంబర్ 150-1250 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్

వ్యాసం (ఇంచులలో):

2.0,2.0

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది