இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
1 - 15 / 15-ஐக் காட்டுகிறது
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.7 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
138.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B4
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
25 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
73.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C1
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.5 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
110.9 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C3
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28.2 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
96.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C2
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.5 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
119.5 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C4
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
38.2 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
137.1 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A5
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
38.6 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
147.2 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B5
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
38.2 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
12.3 in
Tine Thickness
1 in
Weight
129.2 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
C5
1 - 15 / 15 முடிவுகள்
1 - 15 / 15 முடிவுகள்
பழுதுபார்ப்புகளிலிருந்து யூகத்தைக் களையுங்கள்
பிழைக் குறியீட்டைச் சரிசெய்தல், படிப்படியான பழுதுபார்ப்பு அறிவுரைகளைப் பெறுதல் அல்லது உங்களிடம் சரியான பாகங்கள் உள்ளதை உறுதிசெய்தல் என உங்கள் உபகரணத்தை நம்பிக்கையுடன் சரிசெய்ய தேவைப்படும் அனைத்தையும் Cat® SIS2GO பயன்பாடு கொண்டுள்ளது.
பழுதுபார்ப்புகளிலிருந்து யூகத்தைக் களையுங்கள்
பிழைக் குறியீட்டைச் சரிசெய்தல், படிப்படியான பழுதுபார்ப்பு அறிவுரைகளைப் பெறுதல் அல்லது உங்களிடம் சரியான பாகங்கள் உள்ளதை உறுதிசெய்தல் என உங்கள் உபகரணத்தை நம்பிக்கையுடன் சரிசெய்ய தேவைப்படும் அனைத்தையும் Cat® SIS2GO பயன்பாடு கொண்டுள்ளது.