Поиск подходящих деталей.

Поиск подходящих деталей.

Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе396-9703: Узел в сборе
Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе396-9703: Узел в сборе

396-9703: Узел в сборе

Звено общего назначения в сборе

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

396-9703: Узел в сборе
396-9703: Узел в сборе
396-9703: Узел в сборе
396-9703: Узел в сборе

396-9703: Узел в сборе

Звено общего назначения в сборе

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели

Описание для номера по каталогу 396-9703

Описание:
Звенья в сборе, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, несут вес машины, являются рельсом для движения машины и местом крепления башмаков.

Атрибуты:
• Гусеничная лента общего назначения предоставляет экономически выгодное решение для машин на поздних этапах срока службы или для машин с низким коэффициентом использования. Он предлагается по низкой начальной цене и рассчитан на эксплуатацию до разрушения. На все ходовые части Cat® распространяются гарантийные программы по ходовым частям. Ходовые части изготавливаются компанией Caterpillar, проходят закалку и контроль качества на соответствие требуемой производительности в соответствии с потребностями рабочей площадки.
• Герметичные и смазываемые гусеничные ленты Cat® (SALT) удерживают смазку внутри системы ходовой части и препятствуют проникновению абразивных частиц. Она устраняет внутренний износ пальцев и втулок, сокращая затраты на техническое обслуживание и время простоя, одновременно увеличивая срок службы и ремонтопригодность. SALT предлагает универсальную конфигурацию ходовой части для широкого диапазона условий грунта в сочетании с конструкцией гусеничной ленты, соответствующей вашей машине и условиям эксплуатации.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 396-9703

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Шаг гусеничной ленты (дюймы):

7,985

Размер болта (дюймы):

3/4

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.677

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.295

Rail To Bushing OD (in):

1.638

Bushing OD (in):

2.864

Link Outside Spread (in):

7.205

Rail To Pin Boss OD (in):

1.839

Bolt Hole Diameter (in):

0.802

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.406

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.516

Pin Length (in):

10.315

Link Height (in):

5.197

Link Inside Spread Roller (in):

4.035

Совместимые модели для номера по каталогу 396-9703

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6T

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен