Описание:
Армированный кабель проводит электрические сигналы от камеры на дисплей или устройство записи. Кабель оснащен разъемами на каждом конце. Конструкция разработана для обеспечения надлежащего радиуса изгиба, что позволяет сгибать кабель без ущерба для целостности проводников или армированной оболочки. Кабель обеспечивает передачу высококачественных видео- и аудиосигналов без ухудшения или потери, предоставляя четкие и точные изображения с канала камеры. Он защищает внутренние проводники и гарантирует бесперебойную передачу сигналов.
Характеристики:
• Помогает поддерживать стабильное и надежное соединение.
• Снижает риск искажения или нарушения сигнала, вызванного находящимися поблизости электрическими компонентами или радиоволнами.
• Износостойкий.
• Диаметр разъема: 19 мм (0,748 дюйма)
Назначение:
Армированный кабель закреплен на раме ступенчатым зажимом и обеспечивает надежное и устойчивое соединение с камерами. Используется в следующей технике Cat: автогрейдер 120, 120M, 12M, 140, 140M, 150, 160, 160M, 24, 24M, SEM915F, SEM917F, SEM919F, SEM920F и SEM922F, колесные тракторы-скреперы 621, 621H, 621K, 623, 623H, 623K, 627, 627H, 627K, 631, 631G, 631K, 637, 637G, 637K, 651, 657 и 657G, самосвал 773, 773E, 773G, 775, 775G, 777, 777F, 777G, 784C, 785C, 785D, 785G, 789, 789C, 789D, 793, 793C, 793D, 793F, 794, 796, 797, 797B, 797F и 798, гусеничный погрузчик 953D, самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой AD22 и AD63, гусеничный бульдозер D10T, D11T, D8, D8T и D9T, трубоукладчик PL72, PL83 и PL87, асфальтоукладочное оборудование PM3, PM310, PM312, PM313, RM-300, RM-500, RM500 и RM500B, колесный погрузчик R1700 и R1700G, машина для подземных горных работ R1700.