Descriere:
Un cuplaj de evacuare utilizat într-o turbosuflantă este o componentă specializată care conectează carcasa turbosuflantei la galeria de evacuare sau la conducta de scurgere a unui motor. Este de obicei fabricat din metal și are o formă cilindrică cu un diametru care se potrivește cu cel al țevilor de eșapament pe care le conectează. Cuplajul este proiectat pentru a asigura o conexiune sigură și fără scurgeri între cele două secțiuni ale țevii de eșapament.
Atribute:
• Fabricat pentru a suporta temperaturile și presiunile extreme la care poate fi supus în funcționare
• Rezistent la coroziune, uzură și activitate chimică
Aplicații:
Un cuplaj de evacuare asigură conexiunea dintre turbocompresor și țeava de eșapament a unui motor și absoarbe vibrațiile și mișcările cauzate de funcționarea motorului, utilizat pe scară largă în generatoarele Cat SR4, 3406B, 3406C, 3408B, 3408C, 3408, 3412C, 3412 Gen Set Engine, 3412, 3406C, 3406 Industrial Engine, 3412 Engine - Machine, 3408B, 3408 Truck Engine, 988B Wheel Loader, Motoare de navă 3208, 3408B, 3408 și 3412.