Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăHardware, etanșări și consumabileKituri de garnituri inelare610-1943: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR
AcasăHardware, etanșări și consumabileKituri de garnituri inelare610-1943: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR

610-1943: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR

Kit de garnituri inelare: Garnituri SAE STOR, 13 dimensiuni, 195 Garnituri, Nitril, 90 Duro

Marcă: Cat

Imaginile produselor

610-1943: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR
610-1943: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR

610-1943: KIT DE ETANȘARE A INELULUI O; FITINGURI, STOR

Kit de garnituri inelare: Garnituri SAE STOR, 13 dimensiuni, 195 Garnituri, Nitril, 90 Duro

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

6K-6307: 3 x 43.69mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

1J-9671: 1.83 x 10.52mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

4J-7533: 1.63 x 6.07mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

646-5778: Târnăcopă de etanșare lungă de 171 mm

Cantitate: 1

3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

7J-0204: 1.63 x 7.65mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

030-4606: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 15

4K-1388: 2.95 x 26.62mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

2S-4078: 3 x 37.47mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

3D-2824: 2.95 x 23.47mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring

Cantitate: 15

Se afișează 1 până la 14 din 14

DescriereSpecificațiiModele compatibile

Descriere pentru cod articol 610-1943

Kiturile de garnituri inelare de uz general Cat® oferă confort maxim dimensiunilor de garnituri inelare utilizate în mod obișnuit, reducând necesitatea de a comanda garnituri individuale. Kitul este furnizat într-un recipient de plastic bine organizat, robust, cu compartimente individuale și poate fi blocat pentru depozitare și protecție împotriva contaminării.

Atribute: Garniturile inelare Cat® sunt fabricate din materiale adaptate la fluidele, temperaturile și presiunile din motoarele și utilajele Cat pentru a oferi performanțe fiabile în cele mai solicitante aplicații. Garniturile inelare Cat sunt cea mai bună soluție pentru O-Ring-ul dvs. Cat și alte echipamente mobile. Protejați-vă investiția cu etanșări originale Cat.

Aplicație: Garniturile inelare sunt utilizate în multe articulații statice și dinamice ale utilajelor și motoarelor Cat.

Specificații pentru cod articol 610-1943

Unități de măsură

SUAMetric

Temperatură (°F):

-40° - 212°

Modele compatibile pentru cod articol 610-1943

MINIÎNCARCATOR RIGID MULTIFUNCTIONAL

259B3

EXCAVATOR

320

TRACTOARE CU SENILE

D6R II D8

AUTOGREDER

140

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită