Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Explorați noul design al paginii noastre

New Parts Page

You are viewing the recently updated parts page. If you prefer the original version select "Not now" or you can continue enjoying the new page

AcasăConsumabile de atelierAlte consumabile de atelierLacăte285-1150: Lacăt de înaltă securitate din alamă
AcasăConsumabile de atelierAlte consumabile de atelierLacăte285-1150: Lacăt de înaltă securitate din alamă
DescriereSpecificații

Descriere pentru cod articol 285-1150

The High-Security Padlocks is a pack of 4 padlocks used to provide superior protection for the equipment. Featuring a robust 5-pin tumbler mechanism, this padlock ensures high resistance against unauthorized access, making it an excellent choice for securing doors, and cabinets. Its weatherproof feature allows it to withstand harsh environmental conditions, including rain, snow, and extreme temperatures, ensuring reliable operation in any climate. The padlock’s precision-engineered pins and strong brass body offer enhanced durability and longevity, making it suitable for both indoor and outdoor use.

Attributes:
• 5-pin tumbler mechanism provides high security against unauthorized access.
• Resists physical impact and tampering attempts.

Applications:
The High-Security Padlocks are ideal for securing doors, and cabinets, ensuring that the equipment remains protected from unauthorized access and environmental damage.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 285-1150

Unități de măsură

SUAMetric

Weight (lb):

1,834

Diametru carabinieră (in):

0,28

Distanță verticală carabinieră (in):

2,50

Lăţime (in):

1,75

Joc orizontal carabinieră (in):

0,81

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită