Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri238-4462: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri238-4462: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

238-4462: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor

238-4462: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
238-4462: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
238-4462: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
238-4462: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

238-4462: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

4T-5613: 50.80mm Internal Diameter Plastic Ring

Cantitate: 1

6J-5731: 69.61mm Internal Diameter Rubber Backup Ring

Cantitate: 1

421-4023: 50.75mm Inner Diameter U-Cup Seal

Cantitate: 1

308-1845: 48.74mm Inner Diameter Double Lip Wiper Seal

Cantitate: 1

6J-5733: INEL

Cantitate: 1

175-7896: 3.53 x 75.79mm 75A NBR O-Ring

Cantitate: 1

289-2935: 50.80mm Rod Diameter Hydraulic Buffer Seal

Cantitate: 1

6J-1972: 76mm Bore Diameter 2-Piece Seal

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 8 din 8

DescriereSpecificațiiModele compatibile

Descriere pentru cod articol 238-4462

Descriere: Kiturile asigură înlocuirea ușoară pe teren a sistemelor și componentelor de echipamente grele. Atribute: Kitul include inele de rezervă, ansamblu de etanșare, inel de uzură, garnitură inelară, garnitură wi6per, ansamblu etanșare tampon și garnitură concavă în U Se potrivește cu tija cu diametrul de 2 țoli (50,8 mm) și alezajul cu diametrul de 3 in (76,2 mm) Aplicație: Folosit pentru a efectua lucrări de service la componentele cilindrilor hidraulici pentru a vă menține echipamentul fără scurgeri. Consultați manualul de utilizare sau contactați reprezentantul local Cat pentru mai multe informații.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau au efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 238-4462

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 238-4462

BULDOEXCAVATOR

414E 436C

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

772G 772G OEM 770G 772 770 770G OEM 769D 771D 772G 770G 772 770

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

D300E D300D D350E II D400 D300B 725 D400E D250E D250D D250B 740C D400D 740 D350E D350D D400E II D350C 730 D250E II 735 740 740B D400E II

AUTOGREDER

12H NA 12H 12G 12M 120H 163H 135H NA 12H ES 120H ES 12M 2 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160M 2 120H NA 160M 140M 3 AWD 140H NA 130G 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 2 140H ES 143H 135H 160H NA 160H ES 120K 2 120M 2

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită