Fazer Login
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Parafuso de Cabeça Sextavada Cat® com 100 mm de Comprimento e Rosca M16x2
Marca: Cat
Parafuso de Cabeça Sextavada Cat® com 100 mm de Comprimento e Rosca M16x2
Marca: Cat
3.937
2,427
0
Parafuso de Cabeça Sextavada Cat® com 100 mm de Comprimento e Rosca M16x2
Kit de Cesto do Fixador Métrico-Grosso, M16, 6 Comprimentos Variados, 8 Números de Peça, 195 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo
A Arruela Endurecida Cat® projetada para fixadores M16 evita que o fixador afunde no material, distribuindo a carga de maneira mais uniforme.
Unidades de Medida