HomeSuprimentos de OficinaProdutos Elétricos e de Iluminação de OficinaLanternas e Baterias592-9001: Luz
HomeSuprimentos de OficinaProdutos Elétricos e de Iluminação de OficinaLanternas e Baterias592-9001: Luz
592-9001: Luz

Luz (300 Lúmens)

Marca: Cat

Imagens do Produto
592-9001: Luz
592-9001: Luz

Luz (300 Lúmens)

Marca: Cat

DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 592-9001

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento Total (mm): 220,0
Largura Total - (mm): 132,0
Altura Total (mm): 23,0
Comprimento Total (pol): 8,66
Largura Total (pol): 5,19
Altura total (pol): 0,9
Material: PC / ABS Plastic
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto